(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,238円
税込単価
62,962円

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。【特長】・高さ:600mm。・棚板がS...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • トラスココード:
    488-0897
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 質量(g)(g):
    11200
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式:100mm(2個)、自在式(ストッパー付):100mm(2個)
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
  • ブッシュ:
    導電性樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

CPE3-662 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm:関連画像

CPE3-662

製品の基本仕様・特長

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm:関連画像

棚板はピッチ25mmで移動できます。

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm:関連画像

棚板は表・裏両面使えます。

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間囗×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
CPE3-662150100600×400×600225.411.0
CPE3-672150100750×500×600225.413.7
CPE3-692150100900×600×600225.416.9
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • キャスター:自在式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    ブッシュ:導電性樹脂
    キャスター金具:スチール
    車輪:ナイロンウレタン

図面

CPE3-662/CPE3-672/CPE3-692

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm 取扱説明書-1クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPE3-662

1台

1個

57,238( 62,962円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴン。
【特長】
・高さ:600mm。
・棚板がSUS304のため錆びにくい。
・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両面)。
・製造国:日本。
・組立目安:1人50分。
【用途】
・食品関係、医療関係など衛生面に気を使われる場合に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mmの型番CPE3-662のページです。
型番CPE3-662に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 57,238円 67,419円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      間口(mm) 600 600
      奥行(mm) 400 400
      高さ(mm) 600 600
      最大積載量(kg/台) 150 150
      詳細タイプ 組立式 組立式

      クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました