(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,982円 ~ 92,265円
税込価格
56,080円 ~ 101,492円

天板と深型引き出し付き組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    2
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、自在式:100mm(2個)
  • 材質:
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

BDW-972TY-Wの外観(ホワイト)

BDW-972TY-W(ホワイト)

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間囗×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-962TY-W200120ホワイト600×400×902229.9
BDW-962TY-YG200120ヤンググリーン600×400×902229.9
BDW-972TY-W200120ホワイト750×500×902239.5
BDW-972TY-YG200120ヤンググリーン750×500×902239.5
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

引き出し内・天板寸法

品番引出し内寸
間口×奥行×深さ
(mm)
天板寸法
間口×奥行×厚み
(mm)
BDW-962TY494×274×108750×500×22
BDW-972TY644×374×108900×600×22

図面

BDW-962TY-W/BDW-962TY-YG

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) BDW-962TY-W/BDW-962TY-YG図面

BDW-972TY-W/BDW-972TY-YG

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) BDW-972TY-W/BDW-972TY-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-1バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-2バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-3バーディワゴン(天板・深型1段引出し付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
487-8094
29900
1台

1個

50,982( 56,080円 )

1日目

600
400
ヤンググリーン
487-8108
29900
1台

1個

78,033( 85,836円 )

1日目

750
500
ホワイト
487-8213
39500
1台

1個

92,265( 101,492円 )

4日目

750
500
ヤンググリーン
487-8221
39500
1台

1個

92,265( 101,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天板と深型引き出し付き組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・​​ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。
・​​棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に最適​。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)

    イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

    イーグルワゴン(天板・深型1段引出し付)

      バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

      バーディワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

        イーグルワゴン(天板・引出し付)

        イーグルワゴン(天板・引出し付)

          イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

          イーグルワゴン 900×600×880/740 ウレタン車輪 EGW-993UJ/EGW-793UJ

            イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

            イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692UJ

              イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

              イーグルワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 EGW-692U

                イーグルワゴン(深型1段引出し付)

                イーグルワゴン(深型1段引出し付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                  イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

                      イーグルワゴン(ウレタンキャスター)

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

                          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

                          イーグルワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 EGW-993U/EGW-793U

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 50,982円 61,609円 63,321円 50,507円 39,890円 37,969円 37,682円 50,796円 73,001円 91,183円 22,578円 23,407円 39,345円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            高さ(mm) 880 902 880 - - 600 600 880 880 880 - - -
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 200 250 250 250 200 250 250 250 250 250
                            詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 - - - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
                            段数(段) 2 2 3 2 - 2 2 3 3 3 - - -

                            バーディワゴン(天板・深型1段引出し付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました