(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン(深型1段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーディワゴン(深型1段引出し付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,226円 ~ 76,311円
税込価格
53,049円 ~ 83,942円

深型引出付組立式のツールワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロッ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    3
  • キャスター仕様:
    自在式(ストッパー付):100mm(2個)、自在式:100mm(2個)
  • 材質:
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン(深型1段引出し付):関連画像

BDW-963Y-YG(ヤンググリーン)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-963Y-W200120ホワイト600×400×880325.54
BDW-963Y-YG200120ヤンググリーン600×400×880325.54
BDW-973Y-W200120ホワイト750×500×880332.99
BDW-973Y-YG200120ヤンググリーン750×500×880332.99
  • キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本

引出し内寸

品番間口×奥行×深さ
(mm)
BDW-963Y494×274×108
BDW-973Y644×374×108

図面

BDW-963Y-YG

バーディワゴン(深型1段引出し付) BDW-963Y-YG図面

BDW-973Y-W/BDW-973Y-YG

バーディワゴン(深型1段引出し付) BDW-973Y-W/BDW-973Y-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

バーディワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-1バーディワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-2バーディワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-3バーディワゴン(深型1段引出し付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
487-8191
25540
1台

1個

48,226( 53,049円 )

1日目

600
400
ヤンググリーン
487-8205
25540
1台

1個

48,226( 53,049円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
487-8329
32990
1台

1個

76,311( 83,942円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深型引出付組立式のツールワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減。
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン(深型1段引出し付)

バーディワゴン(深型1段引出し付)

    イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

    イーグルワゴン(深型1段引出し付・ウレタンキャスター)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

        スーパーワゴン(引出し付)

        スーパーワゴン(引出し付)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
          通常価格 48,226円 50,373円 32,176円 54,093円
          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目  
          高さ(mm) 880 880 753 880
          最大積載量(kg/台) 200 250 - -
          詳細タイプ 組立式 組立式 - -
          均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 - -
          段数(段) 3 3 - -

          バーディワゴン(深型1段引出し付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました