(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型ラック 単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型ラック 単体型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,899円
税込単価
129,689円

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラック。【特長】・棚板ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    980
  • 奥行(mm):
    640
  • 高さ(mm):
    2120
  • 均等積載量(kg/段):
    500
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • トラスココード:
    484-3746
  • JANコード:
    4989999745252
  • 質量:
    115kg
  • 仕様:
    テーブル3段、天板1段
  • 最大積載量(t/台):
    4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 掲載画像は組み合わせ例です。(単体型+連結型)
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M10-7363KA-NG 解除

Loading...

金型ラック 単体型の仕様

金型ラック 単体型 イメージ

金型ラック 単体型 イメージ

使用例

使用例

金型ラック 単体型の寸法

金型ラック 単体型の寸法図

金型ラック 単体型の寸法図

品番OP
(色記号)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
摘要本体仕様最大積載量
(kg/台)
質量
(kg)
M10-7363KANG500980×640×2,120テーブル3段、天板1段単体型4,000115
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M10-7363KA-NG

1台

1個

117,899( 129,689円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラック。
【特長】
・棚板ごと金型の出し入れが可能。
・現在、使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できる。
・安全のため、必ずアンカー固定が必要。

(i)ご注意

  • 掲載画像は組み合わせ例です。(単体型+連結型)
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型ラック 単体型の型番M10-7363KA-NGのページです。
型番M10-7363KA-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型ラック 単体型

金型ラック 単体型

    金型ラック 連結型

    金型ラック 連結型

      スライドラック ハーフストローク

      スライドラック ハーフストローク

        スライドラック フルストローク

        スライドラック フルストローク

          組立棚

          組立棚

            軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

            軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

              ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

              ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

                中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

                中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止装置

                  キャンチラック複式1連

                  キャンチラック複式1連

                    中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                    中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                      中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                      中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                        キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                        キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ムラテックKDS ムラテックKDS アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 117,899円 107,372円 618,000円 631,133円 48,216円 16,186円 41,728円 20,820円 73,909円 5,118円 3,283円 14,885円 32,693円
                            通常出荷日 18日目   18日目   18日目   4日目~   8日目   4日目   1日目~   14日目~   10日目~   4日目   8日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプ(~200Kg) 重量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール - プラスチック スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 - - 5 - - - - - - - 4
                            連結タイプ 単体型 連結型追加(2本支柱) - - 単体型 単体型 単体型 - 単体型 - - - 単体型
                            間口(mm) 980 900 - - - - 915 - - - - - -

                            金型ラック 単体型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました