(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン ラック型 3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン ラック型 3段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,964円 ~ 29,225円  特別価格 
税込価格
28,560円 ~ 32,148円  特別価格 

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用可能なフェニックスワゴン。【特...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    772
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 棚段数(段):
    3
  • パイプ径(mm):
    Φ25.4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    抗菌粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ
寸法図

製品の基本仕様・特長

特殊ブッシュ(ワンタッチタイプ)

特殊ブッシュ(ワンタッチタイプ)

棚のピッチ

棚のピッチ

支柱

支柱

アジャスター

アジャスター

品番間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
PEW-R963-Wホワイト600×400×772351813.6
PEW-R973-Wホワイト750×500×772366819.1
PEW-R963-YGヤンググリーン600×400×772351813.6
PEW-R973-YGヤンググリーン750×500×772366819.1

図面

PEW-R963-W/PEW-R963-YG/PEW-R973-W/PEW-R973-YG

フェニックスワゴン ラック型 3段 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例イメージ

使用方法

フェニックスワゴン ラック型 3段 取扱説明書-1フェニックスワゴン ラック型 3段 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
ホワイト
488-5449
518
13.6
1台

1個

25,964( 28,560円 )

1日目

750
500
ホワイト
488-5481
668
19.1
1台

1個

29,225( 32,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用可能なフェニックスワゴン。
【特長】
・均等積載量:100kg/段。
・最大積載量:500kg/台。
・材質:柱(スチール)。
・棚板:スチール(抗菌粉体塗装)。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン ラック型 3段

フェニックスワゴン ラック型 3段

    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

            中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 25,964円 30,664円 35,399円 35,155円 32,794円 20,213円 14,105円
                通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  
                高さ(mm) 772 - - - - - -
                最大積載量(kg/台) 100 - - - - - -
                詳細タイプ 組立式 - - - - - -
                棚板調整ピッチ(mm) 25 - - - - - -
                棚段数(段) 3 - - - - - -

                フェニックスワゴン ラック型 3段のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました