(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,177円 ~ 51,864円  特別価格 
税込価格
43,095円 ~ 57,050円  特別価格 

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できる。【特長】・パイプ径はφ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1392
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • パイプ径(mm):
    Φ25.4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    抗菌粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
棚段数
(段)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
PEW-R1574-Wホワイト750×500×1,392466825.4
PEW-R1575-Wホワイト750×500×1,392566830.0
PEW-R1594-Wホワイト900×600×1,392481831.5
PEW-R1595-Wホワイト900×600×1,392581837.6
PEW-R1574-YGヤンググリーン750×500×1,392466825.4
PEW-R1575-YGヤンググリーン750×500×1,392566830.0
PEW-R1594-YGヤンググリーン900×600×1,392481831.5
PEW-R1595-YGヤンググリーン900×600×1,392581837.6

材質

  • 柱:スチール(クロムメッキ仕上げ)。
  • 棚板:スチール(抗菌粉体塗装)。

製造国

  • 日本

図面

PEW-R1574-W/PEW-R1574-YG/PEW-R1594-W/PEW-R1594-YG

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段 PEW-R1574-W/PEW-R1574-YG/PEW-R1594-W/PEW-R1594-YG図面

PEW-R1575-W/PEW-R1575-YG/PEW-R1595-W/PEW-R1595-YG

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段 PEW-R1575-W/PEW-R1575-YG/PEW-R1595-W/PEW-R1595-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段 取扱説明書-1フェニックスワゴン ラック型 4段・5段 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
棚段数(段)
有効間口(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
500
ホワイト
488-5341
4
668
25.4
1台

1個

39,177円

27,655

( 30,421円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
488-5350
4
668
25.4
1台

1個

39,177円

27,655

( 30,421円 )

1日目

750
500
ホワイト
488-5368
5
668
30
1台

1個

44,266円

31,247

( 34,372円 )

1日目

750
500
ヤンググリーン
488-5376
5
668
30
1台

1個

44,266円

31,247

( 34,372円 )

4日目

900
600
ホワイト
488-5384
4
818
31.5
1台

1個

45,248円

31,940

( 35,134円 )

1日目

900
600
ヤンググリーン
488-5392
4
818
31.5
1台

1個

45,248円

31,940

( 35,134円 )

1日目

900
600
ホワイト
488-5406
5
818
37.6
1台

1個

51,864円

36,610

( 40,271円 )

1日目

900
600
ヤンググリーン
488-5414
5
818
37.6
1台

1個

51,864円

36,610

( 40,271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できる。
【特長】
・パイプ径はφ25.4(直径25.4mm)。
・特殊ブッシュの採用により、従来より柱と棚板の密着度がアップ。
・ワンタッチなので組み立て簡単。
・ベース部分にM16アジャスターボルトを使用。
・棚板は凹凸表裏の両面が使用できる。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段

フェニックスワゴン ラック型 4段・5段

    スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

    スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

      メーカー トラスコ中山 ケニス
      通常価格 39,177円 203,208円
      通常出荷日 1日目~   8日目  
      高さ(mm) 1392 -
      最大積載量(kg/台) 100 -
      詳細タイプ 組立式 -
      棚板調整ピッチ(mm) 25 -
      パイプ径(mm) Φ25.4 -

      フェニックスワゴン ラック型 4段・5段のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました