(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスラック(ウレタン車輪付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスラック(ウレタン車輪付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,985円 ~ 84,132円  特別価格 
税込価格
43,984円 ~ 92,545円  特別価格 

φ125(直径125mm)の車輪が安定した走行を実現。【特長】・抗菌剤入り粉体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定41件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスラック(ウレタン車輪付) 150kgタイプ 高さ1,331mm イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ(mm)棚段数(段)有効間口(mm)質量(kg)
PER-4443-U125-W1,200×450×1,33131,11829.7
PER-4444-U125-W1,200×450×1,33141,11836.8
PER-4463-U125-W1,200×600×1,33131,11834.4
PER-4464-U125-W1,200×600×1,33141,11842.1
PER-4543-U125-W1,500×450×1,33131,41834.4
PER-4544-U125-W1,500×450×1,33141,41843.1
PER-4563-U125-W1,500×600×1,33131,41843.4
PER-4564-U125-W1,500×600×1,33141,41855.1
PER-4643-U125-W1,800×450×1,33131,71839.0
PER-4644-U125-W1,800×450×1,33141,71849.2
PER-4663-U125-W1,800×600×1,33131,71849.8
PER-4664-U125-W1,800×600×1,33141,71863.6
  • パイプ径:φ31.8(直径31.8mm)
  • 色:ホワイト
  • 製造国:日本

図面

PER-3443-U125-W/PER-3543-U125-W/PER-3563-U125-W/PER-3643-U125-W/PER-3663-U125-W

フェニックスラック PER-3443-U125-W/PER-3543-U125-W/PER-3563-U125-W/PER-3643-U125-W/PER-3663-U125-W図面

PER-4443-U125-W/PER-4463-U125-W/PER-4543-U125-W/PER-4563-U125-W/PER-4643-U125-W/PER-4663-U125-W

フェニックスラック PER-4443-U125-W/PER-4463-U125-W/PER-4543-U125-W/PER-4563-U125-W/PER-4643-U125-W/PER-4663-U125-W図面

PER-4444-U125-W/PER-4464-U125-W/PER-4544-U125-W/PER-4564-U125-W/PER-4644-U125-W/PER-4664-U125-W

フェニックスラック PER-4444-U125-W/PER-4464-U125-W/PER-4544-U125-W/PER-4564-U125-W/PER-4644-U125-W/PER-4664-U125-W図面

PER-5443-U125-W/PER-5463-U125-W/PER-5543-U125-W/PER-5563-U125-W/PER-5643-U125-W/PER-5663-U125-W

フェニックスラック PER-5443-U125-W/PER-5463-U125-W/PER-5543-U125-W/PER-5563-U125-W/PER-5643-U125-W/PER-5663-U125-W図面

PER-5444-U125-W/PER-5464-U125-W/PER-5544-U125-W/PER-5564-U125-W/PER-5644-U125-W/PER-5664-U125-W

フェニックスラック PER-5444-U125-W/PER-5464-U125-W/PER-5544-U125-W/PER-5564-U125-W/PER-5644-U125-W/PER-5664-U125-W図面

PER-6444-U125-W/PER-6464-U125-W/PER-6544-U125-W/PER-6564-U125-W/PER-6644-U125-W/PER-6664-U125-W

フェニックスラック PER-6444-U125-W/PER-6464-U125-W/PER-6544-U125-W/PER-6564-U125-W/PER-6644-U125-W/PER-6664-U125-W図面

PER-6445-U125-W/PER-6465-U125-W/PER-6545-U125-W/PER-6565-U125-W/PER-6645-U125-W/PER-6665-U125-W

フェニックスラック PER-6445-U125-W/PER-6465-U125-W/PER-6545-U125-W/PER-6565-U125-W/PER-6645-U125-W/PER-6665-U125-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスラック 取扱説明書-1フェニックスラック 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1200
450
1011
484-4688
1118
27.5kg
1台

1個

39,985円

35,278

( 38,806円 )

4日目

3
1500
450
1011
484-4726
1418
32.1kg
1台

1個

43,075円

38,009

( 41,810円 )

4日目

3
1500
600
1011
484-4742
1418
41.1kg
1台

1個

47,905円

42,271

( 46,498円 )

4日目

3
1800
450
1011
484-4769
1718
36.8kg
1台

1個

45,513円

40,160

( 44,176円 )

4日目

3
1800
600
1011
484-4785
1718
47.4kg
1台

1個

51,082円

45,074

( 49,581円 )

4日目

3
1200
450
1331
484-4807
1118
28.4kg
1台

1個

42,939円

37,889

( 41,678円 )

4日目

4
1200
450
1331
484-4823
1118
35.5kg
1台

1個

49,283円

43,487

( 47,836円 )

4日目

3
1200
600
1331
484-4840
1118
33.0kg
1台

1個

45,365( 49,902円 )

4日目

4
1200
600
1331
484-4866
1118
41.7kg
1台

1個

52,521( 57,773円 )

4日目

3
1500
450
1331
484-4882
1418
33.0kg
1台

1個

46,031円

40,613

( 44,674円 )

4日目

4
1500
450
1331
484-4904
1418
41.7kg
1台

1個

53,408円

44,510

( 48,961円 )

4日目

3
1500
600
1331
484-4921
1418
42.0kg
1台

1個

50,850円

44,870

( 49,357円 )

4日目

4
1500
600
1331
484-4947
1418
53.6kg
1台

1個

59,832円

49,858

( 54,844円 )

4日目

3
1800
450
1331
484-4963
1718
37.6kg
1台

1個

48,465円

42,765

( 47,042円 )

4日目

4
1800
450
1331
484-4980
1718
47.8kg
1台

1個

56,650( 62,315円 )

4日目

3
1800
600
1331
484-5005
1718
48.3kg
1台

1個

54,015( 59,417円 )

4日目

4
1800
600
1331
484-5021
1718
62.0kg
1台

1個

78,862円

52,569

( 57,826円 )

4日目

3
1200
450
1631
484-5048
1118
29.3kg
1台

1個

51,422円

45,369

( 49,906円 )

4日目

4
1200
450
1631
484-5064
1118
36.4kg
1台

1個

57,776円

48,144

( 52,958円 )

4日目

3
1200
600
1631
484-5081
1118
33.9kg
1台

1個

53,848( 59,233円 )

4日目

4
1200
600
1631
484-5102
1118
42.5kg
1台

1個

61,016円

50,844

( 55,928円 )

4日目

3
1500
450
1631
484-5129
1418
33.9kg
1台

1個

54,512円

45,424

( 49,966円 )

4日目

4
1500
450
1631
484-5145
1418
42.5kg
1台

1個

61,894円

51,576

( 56,734円 )

4日目

3
1500
600
1631
484-5161
1418
42.8kg
1台

1個

59,335円

49,443

( 54,387円 )

4日目

4
1500
600
1631
484-5188
1418
54.5kg
1台

1個

84,132円

56,090

( 61,699円 )

4日目

3
1800
450
1631
484-5200
1718
38.5kg
1台

1個

56,951円

47,457

( 52,203円 )

4日目

4
1800
450
1631
484-5226
1718
48.7kg
1台

1個

65,152( 71,667円 )

4日目

3
1800
600
1631
484-5242
1718
49.2kg
1台

1個

62,512円

52,091

( 57,300円 )

4日目

4
1800
600
1631
484-5269
1718
62.9kg
1台

1個

72,566円

60,469

( 66,516円 )

4日目

4
1200
450
1931
484-5285
1118
37.2kg
1台

1個

58,500円

48,748

( 53,623円 )

4日目

5
1200
450
1931
484-5307
1118
44.3kg
1台

1個

64,846円

54,036

( 59,440円 )

4日目

4
1200
600
1931
484-5323
1118
43.4kg
1台

1個

61,745円

51,452

( 56,597円 )

4日目

5
1200
600
1931
484-5340
1118
52.0kg
1台

1個

68,897円

57,411

( 63,152円 )

4日目

4
1500
450
1931
484-5366
1418
43.4kg
1台

1個

62,619円

52,180

( 57,398円 )

4日目

5
1500
450
1931
484-5382
1418
52.0kg
1台

1個

70,000円

58,338

( 64,172円 )

4日目

4
1500
600
1931
484-5404
1418
55.3kg
1台

1個

69,060円

57,547

( 63,302円 )

4日目

5
1500
600
1931
484-5421
1418
66.9kg
1台

1個

78,044円

65,034

( 71,537円 )

4日目

4
1800
450
1931
484-5447
1718
49.5kg
1台

1個

65,876円

54,894

( 60,383円 )

4日目

5
1800
450
1931
484-5463
1718
59.7kg
1台

1個

74,068円

61,720

( 67,892円 )

4日目

4
1800
600
1931
484-5480
1718
63.7kg
1台

1個

73,296円

61,077

( 67,185円 )

4日目

5
1800
600
1931
484-5501
1718
77.5kg
1台

1個

83,343円

69,449

( 76,394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

φ125(直径125mm)の車輪が安定した走行を実現。
【特長】
・抗菌剤入り粉体塗装仕上げ。
・支柱:クロムメッキ仕上げ。
・特殊ブッシュ:支柱の溝2本でブッシュを固定するので強度抜群。
・キャスター:φ125(直径125mm)のナイロンホイールウレタン車輪。
【用途】
・保管場所の移動が容易。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスラック(ウレタン車輪付)

フェニックスラック(ウレタン車輪付)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

      フェニックスラック(奥行450,600mm)

      フェニックスラック(奥行450,600mm)

        フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

        フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

          TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

          TRUSCO フェニックスラック 1200X450 U車輪4輪S付 W色

            フェニックスワゴン ラック型(三方枠付)

            フェニックスワゴン ラック型(三方枠付)

              ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

              ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用

                メタルシェルフ棚板 SE

                メタルシェルフ棚板 SE

                  TRUSCO フェニックスラック 1800X600 U車輪4輪S付 W色

                  TRUSCO フェニックスラック 1800X600 U車輪4輪S付 W色

                    ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

                    ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

                      メタルラック(ポール径25) 1200

                      メタルラック(ポール径25) 1200

                        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                        ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ ルミナス(ドウシシャ)
                          通常価格 39,985円 51,928円 36,364円 44,846円 65,316円 27,674円 440円 1,863円 83,400円 538円 13,059円 868円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   1日目~   3日目  
                          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール その他 - スチール その他 - その他
                          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 - - -
                          均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 150 100 - - 150 - - -
                          詳細タイプ 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 - - - - - -

                          フェニックスラック(ウレタン車輪付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました