(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,928円 ~ 76,779円  特別価格 
税込価格
57,121円 ~ 84,457円  特別価格 

組立簡単、デザイン性・抗菌性に優れたパイプ棚。【特長】・抗菌剤入り粉体塗装仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスラック 150kgタイプ 高さ1,800mm イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ(mm)棚段数(段)有効間口(mm)質量(kg)
PER-6444-W1,200×450×1,80041,11837.3
PER-6445-W1,200×450×1,80051,11844.4
PER-6464-W1,200×600×1,80041,11843.6
PER-6465-W1,200×600×1,80051,11852.3
PER-6544-W1,500×450×1,80041,41843.6
PER-6545-W1,500×450×1,80051,41852.3
PER-6564-W1,500×600×1,80041,41855.6
PER-6565-W1,500×600×1,80051,41867.3
PER-6644-W1,800×450×1,80041,71849.7
PER-6645-W1,800×450×1,80051,71859.9
PER-6664-W1,800×600×1,80041,71864.1
PER-6665-W1,800×600×1,80051,71877.9
  • 色:ホワイト
  • パイプ径:φ31.8(直径31.8mm)
  • 製造国:日本

図面

PER-6444-W/PER-6464-W/PER-6544-W/PER-6564-W/PER-6644-W/PER-6664-W

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm) PER-6444-W/PER-6464-W/PER-6544-W/PER-6564-W/PER-6644-W/PER-6664-W図面

PER-6445-W/PER-6465-W/PER-6545-W/PER-6565-W/PER-6645-W/PER-6665-W

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm) PER-6445-W/PER-6465-W/PER-6545-W/PER-6565-W/PER-6645-W/PER-6665-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm) 取扱説明書-1フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
1200
450
484-5293
1118
36.3kg
1台

1個

51,928円

45,821

( 50,403円 )

4日目

5
1200
450
484-5315
1118
43.4kg
1台

1個

58,276円

48,561

( 53,417円 )

4日目

4
1200
600
484-5331
1118
42.5kg
1台

1個

55,169円

45,977

( 50,575円 )

4日目

5
1200
600
484-5358
1118
51.1kg
1台

1個

62,330円

51,939

( 57,133円 )

4日目

4
1500
450
484-5374
1418
42.5kg
1台

1個

56,050円

46,706

( 51,377円 )

4日目

5
1500
450
484-5391
1418
51.1kg
1台

1個

63,425円

52,852

( 58,137円 )

4日目

4
1500
600
484-5412
1418
54.4kg
1台

1個

62,489円

52,072

( 57,279円 )

4日目

5
1500
600
484-5439
1418
66.0kg
1台

1個

71,477円

59,561

( 65,517円 )

4日目

4
1800
450
484-5455
1718
48.6kg
1台

1個

59,302円

49,416

( 54,358円 )

4日目

5
1800
450
484-5471
1718
58.8kg
1台

1個

67,498円

56,246

( 61,871円 )

4日目

4
1800
600
484-5498
1718
62.8kg
1台

1個

66,730円

55,606

( 61,167円 )

4日目

5
1800
600
484-5510
1718
76.6kg
1台

1個

76,779円

63,979

( 70,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立簡単、デザイン性・抗菌性に優れたパイプ棚。
【特長】
・抗菌剤入り粉体塗装仕上げ。
・支柱:クロムメッキ仕上げ。
・ブッシュ:クロムメッキパイプを使用。支柱の溝2本でブッシュを固定するので強度抜群。
・アジャスター:φ40(直径40mm)の樹脂製アジャスター。
【用途】
・保管場所の移動が容易。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

      軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

      軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

          軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

          軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 51,928円 44,846円 9,314円 15,487円 14,580円
            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   当日出荷可能
            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
            材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
            高さ(mm) 1800 1500 1200 1800 1500
            均等積載量(kg/段) 150 150 80 150 100

            フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました