(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,846円 ~ 66,053円
税込価格
49,331円 ~ 72,658円

組立簡単、デザイン性・抗菌性に優れたパイプ棚。【特長】・抗菌剤入り粉体塗装仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスラック 150kgタイプ 高さ1500mm イメージ

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ(mm)棚段数(段)有効間口(mm)質量(kg)
PER-5443-W1,200×450×1,50031,11828.8
PER-5444-W1,200×450×1,50041,11835.9
PER-5463-W1,200×600×1,50031,11833.5
PER-5464-W1,200×600×1,50041,11842.2
PER-5543-W1,500×450×1,50031,41833.5
PER-5544-W1,500×450×1,50041,41842.2
PER-5563-W1,500×600×1,50031,41842.5
PER-5564-W1,500×600×1,50041,41854.2
PER-5643-W1,800×450×1,50031,71838.1
PER-5644-W1,800×450×1,50041,71848.3
PER-5663-W1,800×600×1,50031,71848.9
PER-5664-W1,800×600×1,50041,71862.7
  • 色:ホワイト
  • パイプ径:φ31.8(直径31.8mm)
  • 製造国:日本

図面

PER-5443-W/PER-5463-W/PER-5543-W/PER-5563-W/PER-5643-W/PER-5663-W

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm) PER-5443-W/PER-5463-W/PER-5543-W/PER-5563-W/PER-5643-W/PER-5663-W図面

PER-5464-W/PER-5544-W/PER-5564-W/PER-5644-W/PER-5664-W

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm) PER-5464-W/PER-5544-W/PER-5564-W/PER-5644-W/PER-5664-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm) 取扱説明書-1フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1200
450
484-5056
1118
28.4kg
1台

1個

44,846( 49,331円 )

4日目

3
1200
600
484-5099
1118
33.0kg
1台

1個

47,284( 52,012円 )

4日目

4
1200
600
484-5111
1118
41.6kg
1台

1個

54,436( 59,880円 )

4日目

3
1500
450
484-5137
1418
33.0kg
1台

1個

47,941( 52,735円 )

4日目

4
1500
450
484-5153
1418
41.6kg
1台

1個

55,323( 60,855円 )

4日目

3
1500
600
484-5170
1418
41.9kg
1台

1個

52,769( 58,046円 )

4日目

4
1500
600
484-5196
1418
53.6kg
1台

1個

61,807( 67,988円 )

4日目

3
1800
450
484-5218
1718
37.6kg
1台

1個

50,318( 55,350円 )

4日目

4
1800
450
484-5234
1718
47.8kg
1台

1個

58,450( 64,295円 )

4日目

3
1800
600
484-5251
1718
48.3kg
1台

1個

55,980( 61,578円 )

4日目

4
1800
600
484-5277
1718
62.0kg
1台

1個

66,053( 72,658円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立簡単、デザイン性・抗菌性に優れたパイプ棚。
【特長】
・抗菌剤入り粉体塗装仕上げ。
・支柱:クロムメッキ仕上げ。
・ブッシュ:クロムメッキパイプを使用。支柱の溝2本でブッシュを固定するので強度抜群。
・アジャスター:φ40(直径40mm)の樹脂製アジャスター。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

      フェニックスラック(奥行450,600mm)

      フェニックスラック(奥行450,600mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ1200mm)

          軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

          軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

              エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

              エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

                エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

                  フェニックスラック(ウレタン車輪付)

                  フェニックスラック(ウレタン車輪付)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター エレクター トラスコ中山
                    通常価格 44,846円 51,928円 36,364円 12,439円 9,314円 14,824円 85,956円 96,760円 39,985円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目  
                    商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール
                    連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                    高さ(mm) 1500 1800 - 1200 / 1202 1200 1500 - - -
                    均等積載量(kg/段) 150 150 150 150 80 150 180 180 150

                    フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1500mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました