(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MM-RB1200-J
M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ スチールセイナカリョウボルトレスダナ オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,595円
税込単価
2,855円

支​柱​の​ス​リ​ッ​ト​に​差​し​込​む​こ​と​で​簡​単​に​取​り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ナイロンベルト:ブルー
  • 質量:
    0.3kg
  • 仕様:
    ベルト幅:25mm
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MM-RB1200-J 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

MM-RB900-J(樹脂バックルタイプ)の外観

MM-RB900-J(樹脂バックルタイプ)

製品の基本仕様・特長

品番適合ベルト幅
(mm)
質量
(kg)
MM-RB900-J間□900用250.3
MM-RB1200-J間□1200用250.3
MM-RB1500-J間□1500用250.3
MM-RB1800-J間□1800用250.3

図面

MM-RB1200-J/MM-RB1500-J/MM-RB1800-J/MM-RB900-J

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ取り付け部

取り付け部

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ差込方法

差込方法

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプの仕様

差込方法図解

使用事例

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ使用例

使用方法

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ 取扱説明書
商品情報を表示

MM-RB1200-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-RB1200-J

間口1200用
484-4611
4989999411522
1本
10

1個

2,595( 2,855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支​柱​の​ス​リ​ッ​ト​に​差​し​込​む​こ​と​で​簡​単​に​取​り​付​け​る​こ​と​が​で​き​る軽・中量棚用​落​下​防​止​ベ​ル​ト。
【特長】
・M3型棚に取付が可能な後付式落下防止ベルト。
​・​破​断​強​度​は​セ​ン​タ​ー​バ​ッ​ク​ル​2​5​0​k​g​、​樹​脂​バ​ッ​ク​ル​9​0​k​g​。
【用途】
・​棚​上​の​収​納​物​の​落​下​防​止​に​。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプの型番MM-RB1200-Jのページです。
型番MM-RB1200-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

    M3 型中量棚用落下防止ベルト センターバックルタイプ

    M3 型中量棚用落下防止ベルト センターバックルタイプ

      メトロマックス i フラットマット 追加棚板

      メトロマックス i フラットマット 追加棚板

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

            IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

            IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

              メトロマックス i グリッドマット 追加棚板

                パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                  304ソリッドエレクターシェルフ

                  304ソリッドエレクターシェルフ

                    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

                      メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

                      メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

                        NF 棚受金具 S型

                        NF 棚受金具 S型

                          NF 棚受金具 K型

                          NF 棚受金具 K型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター エレクター エレクター アイリスオーヤマ エレクター エレクター エレクター エレクター アイリスオーヤマ 日本ファイリング 日本ファイリング
                            通常価格 2,503円 3,426円 30,872円 14,475円 12,675円 592円 30,000円 31,857円 21,910円 27,933円 437円 661円 519円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目   4日目   9日目~   4日目   4日目   6日目~   18日目   18日目  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            ナイロンベルト:ブルー - - - - - - - - - - - -
                            質量 0.3kg - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ベルト幅:25mm - - - - - - - - - - - -

                            M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MM-RB1500-J
                            MM-RB1800-J
                            MM-RB900-J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合 トラスココード JANコード 内容量

                            2,689円

                            ( 2,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10間口1500用484-46374989999411546-

                            2,780円

                            ( 3,058円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10間口1800用484-46534989999411560-

                            2,503円

                            ( 2,753円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10間口900用484-46704989999411584-

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました