(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,597円 ~ 44,668円  特別価格 
税込価格
25,957円 ~ 49,135円  特別価格 

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 色:
    ネオグレー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    粉体塗装
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

M1.5-6444K2(単体型)の寸法図

M1.5-6444K2(単体型)

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-6334K2860×29581633.4
M1.5-6344K2860×44581638.0
M1.5-6364K2860×59581642.9
M1.5-6434K21,160×2951,11639.0
M1.5-6444K21,160×4451,11644.5
M1.5-6464K21,160×5951,11650.2
M1.5-6534K21,460×2951,41644.7
M1.5-6544K21,460×4451,41651.0
M1.5-6564K21,460×5951,41661.3
M1.5-6634K21,760×2951,71658.8
M1.5-6644K21,760×4451,71665.6
M1.5-6664K21,760×5951,71673.9
  • 色:ネオグレー
  • 材質:スチール
  • 製造国:日本

図面

M1.5-6334K2/M1.5-6344K2/M1.5-6364K2/M1.5-6434K2/M1.5-6444K2/M1.5-6464K2/M1.5-6534K2/M1.5-6544K2/M1.5-6564K2/M1.5-6634K2/
M1.5-6644K2/M1.5-6664K2

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
860
295
484-3380
816
33.4kg
1台
10

1個

23,597( 25,957円 )

4日目

860
445
484-3401
816
38.0kg
1台
10

1個

25,944( 28,538円 )

1日目

860
595
484-3428
816
42.9kg
1台
10

1個

28,369( 31,206円 )

3日目

1160
295
484-3444
1116
39.0kg
1台
10

1個

26,596( 29,256円 )

1日目

1160
445
484-3461
1116
44.5kg
1台
10

1個

29,173( 32,090円 )

1日目

1160
595
484-3487
1116
50.2kg
1台
10

1個

32,004円

29,491

( 32,440円 )

3日目

1460
295
484-3509
1416
44.7kg
1台
10

1個

29,533( 32,486円 )

4日目

1460
445
484-3525
1416
51.0kg
1台
10

1個

32,778円

30,204

( 33,224円 )

1日目

1460
595
484-3541
1416
61.3kg
1台
10

1個

37,977円

34,995

( 38,495円 )

4日目

1760
295
484-3568
1716
58.8kg
1台
10

1個

34,888円

32,149

( 35,364円 )

1日目

1760
445
484-3584
1716
65.6kg
1台
10

1個

39,314円

36,227

( 39,850円 )

1日目

1760
595
484-3606
1716
73.9kg
1台
10

1個

44,668円

41,161

( 45,277円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
・棚の段数を25mmピッチで自由に調整・変更できます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

        軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

        軽量ボルトレスラック 4段 MKシリーズ

          軽量ボルトレスラック MKシリーズ

          軽量ボルトレスラック MKシリーズ

            軽量セミボルトレスラック

            軽量セミボルトレスラック

              軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)

              軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン 三進金属工業 トラスコ中山
                通常価格 23,597円 24,534円 31,799円 39,340円 37,680円 10,291円 34,414円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   10日目~   12日目~   4日目   4日目  
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール スチール スチール その他 - スチール スチール
                天地棚段数(段) 4 4 4 4 - - 5
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型
                高さ(mm) 1800 1800 1800 - - - 2400 / 2402

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1800mm,4段うち傾斜2段,前あたり付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                A
                棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。
                Q 棚板を外して使用できますか?
                A
                商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました