(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,454円 ~ 6,507円
税込価格
3,799円 ~ 7,158円

編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。【特長】・「労働安全衛生規則第475条及びク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    4.28
  • 詳細タイプ:
    両アイ
  • 材質(本体・表):
    炭素鋼
  • 材質(芯):
    麻芯
  • スリング径(mm):
    16
  • 内容量:
    1本

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

スリング径16mmタイプ

スリング径16mmタイプ

吊り角度による安全使用荷重

吊り角度による安全使用荷重

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
TWD-16S14.281.016両アイ1.78
TWD-16S1.54.281.516両アイ2.20
TWD-16S24.282.016両アイ2.60
TWD-16S2.54.282.516両アイ3.00
TWD-16S34.283.016両アイ3.50
TWD-16S3.54.283.516両アイ3.90
TWD-16S44.284.016両アイ4.30
TWD-16S54.285.016両アイ5.20
TWD-16S64.286.016両アイ6.00
  • 通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が可能。
  • JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。
  • 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。
  • JIS規格(JIS G 3525)
  • 安全使用荷重2本垂直吊り:4.28t
  • スリング径:16mm
  • タイプ:両アイ
  • 材質・仕上げ
    ロープ:炭素鋼
    芯:麻芯
  • 製造国:中国

図面

TWD-16S1/TWD-16S1.5/TWD-16S2/TWD-16S2.5/TWD-16S3/TWD-16S3.5/TWD-16S4/TWD-16S5/TWD-16S6

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 編み込み部分や折り曲げ部分にトゲがある場合があります。ご使用時には必ず手袋を着用してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4989999318937
489-1813
1780
1本
10

1個

3,454( 3,799円 )

1日目

1.5
4989999318944
489-1821
2200
1本
10

1個

4,019( 4,421円 )

1日目

2
4989999318951
489-1830
2600
1本
10

1個

3,643( 4,007円 )

1日目

2.5
4989999318968
489-1848
3000
1本
10

1個

4,078( 4,486円 )

1日目

3
4989999318975
489-1856
3500
1本
10

1個

4,518( 4,970円 )

1日目

3.5
4989999318982
489-1864
3900
1本
10

1個

5,117( 5,629円 )

1日目

4
4989999318999
489-1872
4300
1本
10

1個

5,294( 5,823円 )

1日目

5
4989999319057
489-1881
5200
1本
10

1個

5,674( 6,241円 )

1日目

6
4989999319064
489-1899
6000
1本
10

1個

6,507( 7,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

編込みタイプの玉掛けワイヤロープ。
【特長】
・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。(JIS G3525)
・219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に玉掛け作業が行える。
・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。
・生産物賠償責任保険(PL)付。
【用途】
・建設現場や工場内等での玉掛作業用・固縛作業用のワイヤとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 3,454円 2,887円 2,218円 1,495円 1,346円 1,123円 1,553円 3,311円 706円 895円 2,248円 2,162円 1,274円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング - -
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 4.28 3.28 2.4 1.35 1.07 0.66 1.67 - 0.603 1.35 - - -
                            詳細タイプ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ - - - - - -
                            材質(本体・表) 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - - - -
                            材質(芯) 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モノの吊り上げ・吊り下げ(玉掛作業)に使用することはできますか。
                            A
                            はい、玉掛用の加工をしておりますので、ご使用頂けます。
                            Q JIS規格適合品のワイヤロープを使用していますか。
                            A
                            はい、JIS規格適合品(JIS G3525)を使用しております。

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました