(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,887円 ~ 6,033円
税込価格
3,176円 ~ 6,636円

通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    3.28
  • 詳細タイプ:
    両アイ
  • 材質(本体・表):
    炭素鋼
  • 材質(芯):
    麻芯
  • スリング径(mm):
    14
  • 内容量:
    1本

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)スリング径14mmタイプ イメージ

製品の基本仕様・特長

吊り角度による安全使用荷重

吊り角度による安全使用荷重

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
TWD-14S1.53.281.514両アイ1.60
TWD-14S23.282.014両アイ1.95
TWD-14S2.53.282.514両アイ2.27
TWD-14S33.283.014両アイ2.60
TWD-14S3.53.283.514両アイ2.90
TWD-14S43.284.014両アイ3.20
TWD-14S53.285.014両アイ3.90
TWD-14S63.286.014両アイ4.50
  • ロープ:炭素鋼
  • 芯:麻芯
  • 製造国:中国

図面

TWD-14S1.5/TWD-14S2/TWD-14S2.5/TWD-14S3/TWD-14S3.5/TWD-14S4/TWD-14S5/TWD-14S6

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
4989999318852
489-1732
1600
1本
10

4個

2,887( 3,176円 )

1日目

2
4989999318869
489-1741
1950
1本
10

4個

3,111( 3,422円 )

2日目

2.5
4989999318876
489-1759
2270
1本
10

4個

3,609( 3,970円 )

1日目

3
4989999318883
489-1767
2600
1本
10

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

3.5
4989999318890
489-1775
2900
1本
10

4個

4,285( 4,714円 )

4日目

4
4989999318906
489-1783
3200
1本
10

4個

4,611( 5,072円 )

2日目

5
4989999318913
489-1791
3900
1本
10

4個

5,357( 5,893円 )

1日目

6
4989999318920
489-1805
4500
1本
10

4個

6,033( 6,636円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に玉掛け作業が可能な玉掛けワイヤロープ。
【特長】
・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。
・生産物賠償責任保険(PL)付き。
・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工した商品。
・編み込み部分や折り曲げ部分にトゲがある場合があり、使用時には必ず手袋を着用。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                  玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                  玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,887円 5,469円 1,495円 1,346円 1,123円 2,218円 3,454円 1,553円 22,507円 12,828円 17,014円 27,928円 12,461円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - - -
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 3.28 5.42 1.35 1.07 0.66 2.4 4.28 1.67 - - - - -
                            詳細タイプ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ - - - - -
                            材質(本体・表) 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - - -
                            材質(芯) 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 - - - - -

                            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました