(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,346円 ~ 2,970円
税込価格
1,481円 ~ 3,267円

通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    1.07
  • 詳細タイプ:
    両アイ
  • 材質(本体・表):
    炭素鋼
  • 材質(芯):
    麻芯
  • スリング径(mm):
    8
  • 内容量:
    1本

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)スリング径8mmタイプ イメージ

製品の基本仕様・特長

吊り角度による安全使用荷重

吊り角度による安全使用荷重

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
TWD-8S11.071.08両アイ0.30
TWD-8S1.51.071.58両アイ0.42
TWD-8S21.072.08両アイ0.53
TWD-8S2.51.072.58両アイ0.63
TWD-8S31.073.08両アイ0.74
TWD-8S41.074.08両アイ0.95
TWD-8S51.075.08両アイ1.17
  • ロープ:炭素鋼
  • 芯:麻芯
  • 製造国:中国

図面

TWD-8S1/TWD-8S1.5/TWD-8S2/TWD-8S2.5/TWD-8S3/TWD-8S4/TWD-8S5

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4989999318487
489-2054
300
1本
10

2個

1,346( 1,481円 )

1日目

1.5
4989999318494
489-2062
420
1本
10

4個

1,462( 1,608円 )

1日目

2
4989999318500
489-2071
530
1本
10

4個

1,570( 1,727円 )

2日目

2.5
4989999318517
489-2089
630
1本
10

4個

1,705( 1,876円 )

1日目

3
4989999318524
489-2097
740
1本
10

4個

1,865( 2,052円 )

1日目

4
4989999318531
489-2101
950
1本
10

4個

2,175( 2,393円 )

1日目

5
4989999318548
489-2119
1170
1本
10

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通常の巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、安全に玉掛け作業が可能な玉掛けワイヤロープ。
【特長】
・1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れない。
・生産物賠償責任保険(PL)付き。
・「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工した商品。
・編み込み部分や折り曲げ部分にトゲがある場合があり、使用時には必ず手袋を着用。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,346円 2,887円 2,218円 1,495円 1,123円 1,553円 3,454円 3,311円 706円 895円 2,248円 2,162円 1,274円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング - -
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 1.07 3.28 2.4 1.35 0.66 1.67 4.28 - 0.603 1.35 - - -
                            詳細タイプ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ - - - - - -
                            材質(本体・表) 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - - - -
                            材質(芯) 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クレーンで台車を吊り上げるために
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            玉掛けワイヤロープにフックを取り付け、台車を引っ張ってクレーンで吊り上げるのに使用しました。ワイヤロープにトゲがあるので、皮の手袋で取り扱うように注意しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました