(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWD-10S1
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ ワイヤロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,553円
税込単価
1,708円

フレミッシュ加工(頭割り)を施しているワイヤーロープ。【特長】・より安全に玉掛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    1.67
  • 詳細タイプ:
    両アイ
  • 材質(本体・表):
    炭素鋼
  • 材質(芯):
    麻芯
  • スリング径(mm):
    10
  • 内容量:
    1本

型番

TWD-10S1 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)スリング径10mmタイプの寸法図

製品の基本仕様・特長

吊り角度による安全仕様荷重

吊り角度による安全仕様荷重

品番安全使用荷重
2本垂直吊り(t)
全長
(m)
スリング径
(mm)
タイプ質量
(kg)
TWD-10S11.671.0 10両アイ 0.56
TWD-10S1.51.671.5 10両アイ 0.73
TWD-10S21.672.0 10両アイ 0.89
TWD-10S2.51.672.5 10両アイ1.06
TWD-10S31.673.0 10両アイ1.22
TWD-10S3.51.673.5 10両アイ1.39
TWD-10S41.674.0 10両アイ1.56
TWD-10S61.676.0 10両アイ2.20

材質

  • ロープ:炭素鋼
  • 芯:麻芯

製造国

  • 中国

図面

TWD-10S1/TWD-10S1.5/TWD-10S2/TWD-10S2.5/TWD-10S3/TWD-10S3.5/TWD-10S4/TWD-10S6

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ 取扱説明書
商品情報を表示

TWD-10S1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWD-10S1

1
4989999318654
489-1538
560
1本
10

4個

1,553( 1,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレミッシュ加工(頭割り)を施しているワイヤーロープ。
【特長】
・より安全に玉掛け作業が行える。
・JIS規格適合品ワイヤーロープ使用。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプの型番TWD-10S1のページです。
型番TWD-10S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径18mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                      JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                        JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                          JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 1,553円 2,887円 2,218円 1,495円 1,346円 1,123円 3,454円 3,311円 706円 895円 2,248円 2,162円 1,274円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング - -
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 1.67 3.28 2.4 1.35 1.07 0.66 4.28 - 0.603 1.35 - - -
                            詳細タイプ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ 両アイ - - - - - -
                            材質(本体・表) 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - - - -
                            材質(芯) 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 麻芯 - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWD-10S1.5
                            TWD-10S2
                            TWD-10S2.5
                            TWD-10S3
                            TWD-10S3.5
                            TWD-10S4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,730円

                            ( 1,903円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101.54989999318661489-1546730-

                            1,907円

                            ( 2,098円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1024989999318678489-1554890-

                            2,091円

                            ( 2,300円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102.54989999318685489-15621060-

                            2,293円

                            ( 2,522円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1034989999318692489-15711220-

                            2,545円

                            ( 2,800円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            103.54989999318708489-15891390-

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1044989999318715489-15971560-

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました