頭部がリングのナット。【特長】・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ...
外観図
品 番 | D (mm) | L (mm) | H (mm) | B (mm) | ねじ径 | 使用荷重 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIN-06 | 5.0 | 16 | 32.5 | 19 | M6 | 0.58 | 15 |
TIN-08 | 6.3 | 20 | 39.5 | 23 | M8 | 0.78 | 32 |
TIN-10 | 8.0 | 25 | 48.5 | 28 | M10 | 1.47 | 64 |
TIN-12 | 10.0 | 30 | 61.0 | 36 | M12 | 2.15 | 125 |
TIN-16 | 12.5 | 35 | 72.0 | 42 | M16 | 4.41 | 220 |
TIN-038 | 8.0 | 25 | 48.5 | 28 | 3/8 | 1.47 | 64 |
TIN-012 | 10.0 | 30 | 61.0 | 36 | 1/2 | 2.15 | 125 |
TIN-058 | 12.5 | 35 | 72.0 | 42 | 5/8 | 4.41 | 220 |
頭部がリングのナット。
【特長】
・ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用可能。
【用途】
・機械器具類の吊り上げに最適。