【特長】・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。・鍛造製です。【用途】...
外観図
品番 | D(mm) | L(mm) | H(mm) | B(mm) | A(mm) | ねじ径 | 使用荷重(kN) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTF-6M | 5 | 16 | 27 | 60 | 12 | M6×1.00 | 0.49 | 24 |
TLTF-8M | 6 | 19 | 34 | 60 | 15 | M8×1.25 | 0.78 | 43 |
TLTF-10M | 8 | 24 | 41 | 80 | 18 | M10×1.50 | 1.47 | 85 |
TLTF-12M | 10 | 29 | 50 | 100 | 23 | M12×1.75 | 2.16 | 170 |
【特長】
・首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
・鍛造製です。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)