ステンレス(SUS304)製のロングアイボルト。【特長】・首下が長いので、厚み...
外観図
- | D | L | H | B | T | 捻径 | 1個あたり weight(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIB-2ML | 1.7 | 8.5 | 13 | 27±2 | 23±2 | M-2 | 1 |
TIB-3ML | 2.6 | 9±1 | 17 | 31±2 | 30±2 | M-3 | 4 |
TIB-4ML | 3.5 | 10±1 | 20 | 40±2 | 38±2 | M-4 | 8 |
TIB-6ML | 5.2 | 16±1 | 30 | 60±2 | 56±2 | M-6 | 25 |
TIB-8ML | 7 | 18±1.5 | 36 | 60±2 | 55±2 | M-8 | 50 |
TIB-10ML | 8.6±0.8 | 24±2 | 44 | 80±2 | 75±2 | M-10 | 103 |
TIB-12ML | 10.5±0.8 | 29±2 | 55 | 100±2 | 97±2 | M-12 | 184 |
※ 表示公差以外は以下の一覧に準ずる。
普通公差 JIS B 0405に準ずる | |
---|---|
寸法の区分 | 等級 粗級 |
0.5以上3以下 | ±0.2 |
3をこえ6以下 | ±0.3 |
6をこえ30以下 | ±0.5 |
30をこえ120以下 | ±0.8 |
ロングアイボルト (ステンレス製)の型番TIB-8MLのページです。
型番TIB-8MLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TIB-10ML |
TIB-12ML |
TIB-2ML |
TIB-3ML |
TIB-4ML |
TIB-6ML |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 基本使用荷重 (t) | ねじ径 | JANコード | トラスココード | 使用荷重(kN) | B(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | T(mm) | 質量(g) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046円 ( 1,151円 ) | 8個 | あり | 1日目 | 10 | 0.15 | M10×1.5 | 4989999274066 | 274-9408 | 1.47 | 80 | 8.6 | 44 | 24 | 75 | 103 | 1袋(1個) | |
1,911円 ( 2,102円 ) | 2個 | あり | 1日目 | 10 | 0.22 | M12×1.75 | 4989999274073 | 274-9416 | 2.16 | 100 | 10.5 | 55 | 29 | 97 | 184 | 1袋(1個) | |
680円 ( 748円 )2個入り | 2パック | あり | 1日目 | 10 | 0.01 | M2×0.4 | 4989999274004 | 274-9343 | 0.1 | 27 | 1.7 | 13 | 8.5 | 23 | 2 | 1袋(2個) | |
669円 ( 736円 )2個入り | 2パック | あり | 1日目 | 10 | 0.02 | M3×0.5 | 4989999274011 | 274-9351 | 0.15 | 31 | 2.6 | 17 | 9 | 30 | 8 | 1袋(2個) | |
480円 ( 528円 ) | 10個 | あり | 1日目 | 10 | 0.02 | M4×0.7 | 4989999274028 | 274-9360 | 0.2 | 40 | 3.5 | 20 | 10 | 38 | 8 | 1袋(1個) | |
549円 ( 604円 ) | 8個 | あり | 1日目 | 10 | 0.05 | M6×1.0 | 4989999274042 | 274-9386 | 0.49 | 60 | 5.2 | 30 | 16 | 56 | 25 | 1袋(1個) |