簡易タイプのシャックル。【特長】・ねじシャックルよりも簡易タイプ。【用途】・チ...
外観図
品番 | D (mm) | L (mm) | B (mm) | d (mm) | F (mm) | ねじ径 | 使用荷重 (kN) | 質量 (g/袋) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS-5 | 5 | 21 | 12 | 12 | 5.0 | M5 | 0.88 | 26 |
THS-6 | 6 | 25 | 14 | 14 | 6.5 | 細目ねじM6 | 1.18 | 42 |
THS-8 | 8 | 33 | 17 | 17 | 7.5 | 細目ねじM8 | 1.96 | 39 |
半丸シャックル (ステンレス製)の型番THS-5のページです。
型番THS-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
THS-6 |
THS-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 使用荷重 (t) | ねじ径 | JANコード | トラスココード | 使用荷重(kN) | B(mm) | d(mm) | D(mm) | F(mm) | L(mm) | 質量(g) | 使用荷重詳細 (kN) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,140円 ( 1,254円 )2個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 0.12 | 細目ねじM6 | 4989999273854 | 275-0244 | 1.18 | 14 | 14 | 6 | 6.5 | 25 | 42 | 1.18 | 1袋(2個) | |
754円 ( 829円 ) | 1個 | あり | 2日目 | 10 | 0.2 | 細目ねじM8 | 4989999273861 | 275-0252 | 1.96 | 17 | 17 | 8 | 7.5 | 33 | 39 | 1.96 | 1個 |