(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじシャックル (ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじシャックル (ステンレス製)【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
926円 ~ 35,185円
税込価格
1,019円 ~ 38,704円

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。【特長】・使用荷重が本体に刻印し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例

製品特長・仕様

TNS-4
内容量:1袋(2個)、使用荷重(t)0.05、ねじ径:M4、サイズ:L16×B8×D4mm
TNS-5
内容量:1袋(2個)、使用荷重0.09t、ねじ径:M5、サイズ:L20×B10×D5mm
TNS-6
内容量:1袋(2個)、使用荷重0.17t、ねじ径:M6、サイズ:L24×B12×D6mm
TNS-7
内容量:1袋(2個)、使用荷重0.2t、ねじ径:W5/16、サイズ:L28×B14×D7mm
TNS-8
内容量:1個、使用荷重0.25t、ねじ径:W5/16、サイズ:L32×B16×D8mm
TNS-9
内容量:1個、使用荷重0.3t、ねじ径:W3/8、サイズ:L36×B18×D9mm
TNS-10
内容量:1個、使用荷重0.35t、ねじ径:W3/8、サイズ:L40×B20×D10mm
TNS-12
内容量:1個、使用荷重0.42t、ねじ径:W1/2、サイズ:L48×B24×D12mm
TNS-13
内容量:1個、使用荷重0.5t、ねじ径:W1/2、サイズ:L52×B26×D13mm

図面

TNS-4/TNS-5/TNS-6/TNS-7/TNS-8/TNS-9/TNS-10/TNS-12/TNS-13/TNS-16/TNS-19/TNS-22/TNS-25/TNS-28/TNS-32

ねじシャックル (ステンレス製) 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
B(mm)
d(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
質量(g)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
M4
4989999273878
274-9815
0.49
8
8
4
4
16
14
-
10

2パック

2個入り

1,037( 1,141円 )

1日目

0.09
M5
4989999273885
274-9823
0.88
10
10
5
5
20
30
-
10

2パック

2個入り

1,303( 1,433円 )

1日目

0.17
M6
4989999273892
274-9831
1.67
12
12
6
6
24
46
-
10

2パック

2個入り

1,371( 1,508円 )

1日目

0.2
W5/16
4989999273908
274-9840
1.96
14
14
7
7
28
80
-
10

2パック

2個入り

1,560( 1,716円 )

1日目

0.25
W5/16
4989999273915
274-9858
2.45
16
16
8
8
32
60
-
10

4個

926( 1,019円 )

1日目

0.3
W3/8
4989999273922
274-9866
2.94
18
18
9
9
36
83
-
10

4個

1,011( 1,112円 )

1日目

0.35
W3/8
4989999273939
274-9874
3.43
20
20
10
10
40
113
-
10

4個

1,380( 1,518円 )

1日目

0.42
W1/2
4989999273946
274-9882
4.12
24
24
12
12
48
200
-
10

4個

1,371( 1,508円 )

1日目

0.5
W1/2
4989999273953
274-9891
4.9
26
26
13
13
52
290
-
10

2個

1,869( 2,056円 )

1日目

0.7
W5/8
4550414067282
208-2352
6.86
30
30
16
15
60
387
-
-

2個

2,368( 2,605円 )

1日目

0.8
W5/8
4989999397260
768-2603
7.84
32
32
16
16
64
450
バレル研磨仕上げ
10

2個

3,849( 4,234円 )

1日目

1
W3/4
4989999397277
768-2611
9.8
38
38
19
19
76
780
バレル研磨仕上げ
10

2個

5,880( 6,468円 )

1日目

1.5
W7/8
4989999397284
768-2620
14.7
44
44
22
22
88
1344
バレル研磨仕上げ
10

2個

8,829( 9,712円 )

1日目

2
W1
4989999397291
768-2638
19.6
50
50
25
25
100
1700
バレル研磨仕上げ
10

1個

13,244( 14,568円 )

1日目

2.5
M30
4989999397307
768-2646
24.5
56
60
28
28
112
2600
バレル研磨仕上げ
10

1個

23,627( 25,990円 )

1日目

3.2
M36
4989999397314
768-2654
31.36
64
72
35
32
128
4280
バレル研磨仕上げ
10

1個

35,185( 38,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
【特長】
・使用荷重が本体に刻印してあります。
【主な用途】
・連結金具
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじシャックル (ステンレス製)

ねじシャックル (ステンレス製)

    ステン沈みシャックル

    ステン沈みシャックル

      ネジシャックル NSS

      ネジシャックル NSS

        ステンネジシャックル

        ステンネジシャックル

          水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)

          水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)

            オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

            オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

              SC型シャックル SCS

              SC型シャックル SCS

                スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

                スチール製ねじシャックル SC-6・SC-9・SC-12

                  ねじシャックル (スチール製)

                  ねじシャックル (スチール製)

                    ステンレス ロング沈みシャックル

                    ステンレス ロング沈みシャックル

                      ワイドねじシャックル(ステンレス製)

                      ワイドねじシャックル(ステンレス製)

                        ネジシャックル(光沢バレル研磨)

                        ネジシャックル(光沢バレル研磨)

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                            メーカー トラスコ中山 浅野金属工業 スリーエッチ 浅野金属工業 水本機械製作所 トラスコ中山 スリーエッチ 日興製綱 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 杉田エース 杉田エース
                            通常価格 926円 865円 600円 934円 469円 2,167円 2,448円 366円 243円 1,050円 797円 427円 614円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - 本体:可鍛鋳鉄 - - - -

                            ねじシャックル (ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            この商品は自社の製品に装備している点検用のフタが落下しないように、連結金具として使用しているものになります。ステンレス製なので錆等の心配がなく、設備への取り付け作業についても問題なくて良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷役装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            現場での重量のある装置を上げ下げする際に装置側に取り付けて使用しています。今回社内で持っている既存品のシャックルが古くなったので、新しく必要なサイズの物を購入しました。ミスミですと必要な商品が揃い便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーン固定などに
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/12
                            チェーンの長さ固定に使用。
                            ネジ部が落ちる事もなくしっかり固定できています。
                            サイズ、形状なども選べ使用用途に合わせれるので
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置や架台のつり上げに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/20
                            安価でしっかりしているので、大変重宝します。ただし閉めすぎには注意しましょう。荷重が掛かりすぎると、緩まなくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホース設置の吊具として
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            ホースを設置する際、上から吊り下げることがあったため、その吊具としてリングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)、スナップフック(ステンレス製)と併用しました。カタログを拝見し適当なスペックを見繕って購入しました。特に気になる点などもなく、想定通りに利用でき満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました