ねじ込みタイプのスタンダードなシャックル【特長】・スチール製。・本体は可...
品番 | D (mm) | L (mm) | B (mm) | d (mm) | ねじ径 | 使用荷重 (kN) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC-06 | 11 | 25 | 12 | 6 | W1/4 | 1.17 | 0.03 |
TSC-08 | 15 | 31 | 16 | 8 | W5/16 | 2.25 | 0.05 |
TSC-09 | 17 | 36 | 18 | 9 | W3/8 | 2.94 | 0.07 |
TSC-012 | 23 | 46 | 25 | 12 | W1/2 | 4.41 | 0.17 |
TSC-016 | 32 | 60 | 32 | 16 | W5/8 | 7.84 | 0.40 |
TSC-019 | 38 | 75 | 38 | 19 | W3/4 | 9.80 | 0.70 |
TSC-022 | 44 | 86 | 44 | 22 | W7/8 | 14.70 | 1.10 |
TSC-025 | 50 | 98 | 50 | 25 | W1 | 19.60 | 1.70 |
材質
製造国
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックル
【特長】
・スチール製。
・本体は可鍛鋳鉄仕様。
・表面処理はユニクロメッキ仕上げ。
【用途】
・連結金具として使用。