(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,362円
税込単価
23,498円

屋内用マットを固定する粘着マットフレーム。 【特長】・直接貼らないので、床を傷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンマット
  • 色:
    グリーン
  • 厚み(mm):
    4
  • JANコード:
    4989999296914
  • トラスココード:
    474-7968
  • 幅(mm):
    660
  • 長さ(mm):
    965
  • 質量:
    2.32(kg)
  • 材質:
    スチレンブタジエンゴム
  • 内容量:
    1枚

型番

CM6090-BASE-GN 解除

Loading...

INDEX

製品特長・仕様

粘着クリーンマットフレーム 600mm×900mm用の仕様

材質:スチレンブタジエンゴム 製造国:韓国

材質:スチレンブタジエンゴム
製造国:韓国

連番タグ付

連番タグ付

品番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
質量
(kg)
CM6090-BASE-GNグリーン660×96542.32
足元のチリ・ホコリをクリーンルーム内に持ち込まないためのマット

足元のチリ・ホコリをクリーンルーム内に持ち込まないためのマット
普通のマットでは取りきることができない細かなホコリも粘着性能で除去。
汚れたらフィルムシートをめくっていく積層タイプなので、常に清潔に使用することができる。表示ラベル付なので、ひと目で残数がわかり、そこから簡単にシートをめくることができる。

 
よごれたら→めくる!→また、きれい!

よごれたら→めくる!→また、きれい!

  • マットのサイズ(縦×横)(mm)を確認してください。
  • 必要枚数を確認してください。1箱が1シート○枚積層×○シートになっています。
  • 粘着力にも強・弱がありますので、確認してください。
  • 必要に応じて専用のアンダーマットをご利用ください。

使用方法・使用事例

使用方法

1.底面保護フィルムを1/3剥がす。

1.底面保護フィルムを1/3剥がす。

2.マットの底面を床に接着する。

2.マットの底面を床に接着する。

3.底面保護フィルムを剥がす。

3.底面保護フィルムを剥がす。

4.マットの底面と床を密着して、使用を始める。

4.マットの底面と床を密着して、使用を始める。

5.使用後はラベルから剥がし始める。

5.使用後はラベルから剥がし始める。

6.隣の角から剥がす。

6.隣の角から剥がす。

7.3つ目の角から剥がす。

7.3つ目の角から剥がす。

8.フィルムでダストを包む。

8.フィルムでダストを包む。

9.使用済みフィルムを処分する。

9.使用済みフィルムを処分する。

正しい使用方法

  • クリーンルームに入室する時は塵が見えなくなるまで粘着マット上で3~10回足踏みしてください。また3~5人使用したらフィルムを1枚剥がしてください。
  • 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。

使用上のご注意

  • 変形破損の恐れがありますので、40°C以上の熱体に直接触れない様にしてください。また、40°C以上になる場所でのご使用及び保管は避けてください。
  • 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。
  • 高温多湿、直射日光を避けてご使用ください。
  • 低密度ポリエチレンフィルムの粘着マットは、保管状態により本体フィルムと保護フィルムの間に気泡が発生することがありますが、性能に変化はありません。
  • 必ず平置きで保管してください。縦置きにすると中のシートが変形する恐れがあります。

使用方法

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用 使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM6090-BASE-GN

1枚
10

1個

21,362( 23,498円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用マットを固定する粘着マットフレーム。
【特長】
・直接貼らないので、床を傷つける心配がない。
・粘着マットの下に敷くだけなので、設置も簡単。
・粘着マット900×600mm用マットフレーム。
【用途】
・粘着マットの位置ズレ防止に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用の型番CM6090-BASE-GNのページです。
型番CM6090-BASE-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

    塩ビマット(ピラミッドタイプ)

    塩ビマット(ピラミッドタイプ)

      粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

      粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

        通路マット

        通路マット

          塩ビマット

          塩ビマット

            500x800mm マット用すべり防止シート

            500x800mm マット用すべり防止シート

              910x1520mm 疲労軽減マット

              910x1520mm 疲労軽減マット

                ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

                  滑り止め用筋入ゴムマット

                  滑り止め用筋入ゴムマット

                    吸油マット用ベース

                    吸油マット用ベース

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                        疲労軽減マット 600×900×13

                        疲労軽減マット 600×900×13

                          ミヅシマ マット・ちどり格子

                          ミヅシマ マット・ちどり格子

                            メーカー トラスコ中山 日大工業 トラスコ中山 アズワン 日大工業 エスコ エスコ ミヅシマ工業 テラモト エスコ 東京硝子器械 アズワン ミヅシマ工業
                            通常価格 21,362円 20,017円 25,724円 38,726円 20,017円 1,780円 25,410円 117,102円 92,157円 14,480円 12,767円 44,214円 474円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ クリーンマット 通路用マット クリーンマット 通路用マット 通路用マット - 疲労軽減マット 通路用マット ノンスリップマット - クリーンマット 疲労軽減マット -
                            グリーン - グリーン - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 4 - 4 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999296914 - 4989999383591 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 474-7968 - 767-9327 - - - - - - - - - -

                            粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他社製の粘着マットにも使用できますか?
                            A
                            粘着剤との相性がありますので、使用できない場合があります。

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました