(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
48,552円 ~ 70,695円  特別価格 
税込価格
53,407円 ~ 77,765円  特別価格 

ロールタイプで不燃性のスタンダードな補修・防食テープ。【特長】・アスベストは一...

詳細情報を確認する

  • 幅 (mm):
    1000
  • 長さ (mm):
    10
  • 材質1:
    セラミック繊維:80~85%
  • 材質2:
    有機繊維:15~20%
  • 材質3:
    金属繊維:3~5%
  • 仕様:
    針金などで留めて下さい。JIS A 1323 A種合格品。
  • 耐熱温度(℃):
    900
  • 使用温度範囲(℃):
    800

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
厚さ (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4989999241792
437-4592
10000.0

1個

48,552( 53,407円 )

1日目

3
4989999241808
437-4606
11500.0

1個

70,695円

58,910

( 64,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロールタイプで不燃性のスタンダードな補修・防食テープ。
【特長】
・アスベストは一切含まない。
・高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生しない。
・ステンレス線補強のため強度が抜群。
・セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品。
【用途】
・溶接後の徐冷作業、焼鈍用、溶接ノロ、火花受けに最適。
・排気ダクトなどの断熱材や、鋳物工場の断熱材としても最適。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ:関連画像

TSCBT-2-10Rの外観

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
TSCBT-2-10R1000×10210.0
TSCBT-3-10R1000×10311.5
  • JIS A 1323 A種合格品
  • 瞬間耐熱温度:900℃
  • 使用温度範囲:800℃
  • 接着剤なし(針金などで留めてください。)
  • 材質
    セラミック繊維:80~85%
    有機繊維:15~20%
  • 製造国:中国

図面

TSCBT-2-10R

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ TSCBT-2-10R図面

TSCBT-3-10R

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ TSCBT-3-10R図面
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプ

    シート補修用強力粘着テープ

    シート補修用強力粘着テープ

      牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

      牧草用ラップフィルム補修用 MD-20

        80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

        80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

          ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ

          ハイテープ(R)(配管修理テープ)RHシリーズ

            バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

            バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

              エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

              エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M

                貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                  屋外防食テープ ニトハルマック

                  屋外防食テープ ニトハルマック

                    75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                    75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                      表面保護フィルム B5010A

                      表面保護フィルム B5010A

                        表面保護フィルム B505

                        表面保護フィルム B505

                          表面保護フィルム B500

                          表面保護フィルム B500

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ダイヤテックス エスコ アズワン トラスコ中山 もりや産業 MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 日東電工 エスコ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ
                            通常価格 48,552円 275円 27,256円 930円 4,845円 49,991円 3,015円 5,054円 5,240円 9,390円 1,988円 2,122円 1,988円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            幅 (mm) 1000 - - - - 1000 - - - - - - -
                            長さ (mm) 10 - - - - 30000 - - - - - - -
                            材質1 セラミック繊維:80~85% - - - - ガラス繊維(平織り) - - - - - - -
                            材質2 有機繊維:15~20% - - - - - - - - - - - -
                            材質3 金属繊維:3~5% - - - - - - - - - - - -

                            セラミック焼成クロス(平織り) ロールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました