(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,140円
税込価格
14,454円

【特長】・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    重力式
  • パターン幅(mm):
    250
  • カップ容量(L):
    0.5
  • 空気使用量(L/min):
    250
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    615.000
  • パターン開き(mm):
    250
  • 所要圧縮機(kW):
    2.2
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS304)
  • カップ材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1セット(ガン、アルミカップ(0.4L))

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSG-508G-11S/TSG-508G-14S

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付 取扱説明書-1TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付 取扱説明書-2TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付 取扱説明書-3TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
容量(L)
ノズル径(mm)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.1
4989999360639
479-2009
本体:アルミダイカスト
接液部:ステンレス(SUS304)
カップ:アルミダイカスト
0.4
1.1
ガンTSG-508G-11、カップGC-05
1セット(ガン、アルミカップ(0.4L))

1個

13,140( 14,454円 )

4日目

1.4
4989999360646
479-2025
本体:アルミダイカスト
接液部:ステンレス(SUS304)
カップ:アルミダイカスト
-
1.4
ガンTSG-508G-14、カップGC-05
1セット(ガン、アルミカップ(0.4L))

1個

13,140( 14,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
・ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
・高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。
・ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット

      TRUSCO スプレーガンカップ付セット

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

        TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ

          フリーアングル塗料カップ

          フリーアングル塗料カップ

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

              TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

              TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット

                スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                  ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                    スプレーガン(吸上式)(カップ取付口:G3/8)

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

                        2.0Lスプレーガン(加圧式)

                        2.0Lスプレーガン(加圧式)

                          スプレーガンJGXシリーズ

                          スプレーガンJGXシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ デビルビス
                            通常価格 13,140円 13,479円 13,230円 19,748円 5,335円 11,340円 19,182円 19,748円 3,905円 23,205円 14,931円 32,410円 18,263円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品仕様 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 重力式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式
                            パターン幅(mm) 250 250 150 150 - 180 115 - - - 250 - -
                            カップ容量(L) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.75 0.15 1 0.4 - 1 2.0 -
                            空気使用量(L/min) 250 250 90 90 - 130 90 - - - 220 175 -
                            霧化段階 高微粒 高微粒 汎用 汎用 - 汎用 汎用 汎用 - 高微粒 高微粒 - -

                            TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました