(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,931円
税込価格
16,424円

【特長】・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。・ガン手元圧力0.2MP...

詳細情報を確認する

  • 商品仕様:
    吸上式
  • パターン幅(mm):
    250
  • カップ容量(L):
    1
  • 空気使用量(L/min):
    220
  • 霧化段階:
    高微粒
  • 質量(g):
    723.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    カップ:アルミダイカスト
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~1.5
  • エア取付口:
    G1/4
  • 塗料供給方式:
    吸上式
  • カップ取付口:
    G1/4
  • エア取入口:
    G1/4
  • 本体材質:
    アルミダイカスト
  • 接液部材質:
    ステンレス(SUS304)
  • カップ材質:
    アルミダイカスト
  • 内容量:
    1セット(ガン、カップ(1L))

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
JANコード
トラスココード
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.4
4989999360615
479-2041
ガンTSG-508S-14、カップSC-10
1セット(ガン、カップ(1L))

1個

14,931( 16,424円 )

1日目

1.8
4989999360622
479-2050
ガンTSG-508S-18、カップSC-10
1セット(ガン、カップ(1L))

1個

14,931( 16,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
・ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
・ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。
・少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
・ノズルは高精度な日本製を使用しています。
・ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
【用途】
・自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mm

    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

    スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

        塗料カップ(容量 700g)

        塗料カップ(容量 700g)

          700cc スプレーガン(下カップ付)

          700cc スプレーガン(下カップ付)

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

            塗料カップ(吸上式用)-1.2

              1.2L スプレーガン(下カップ付)

              1.2L スプレーガン(下カップ付)

                TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                TRUSCO スプレーガンカップ付セット

                  TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                  TRUSCO スプレーガンカップ付セット アルミダイカスト製カップ付

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                    TRUSCO スプレーガンカップ付セット ステンレス製カップ付

                      ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                      ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                        フリーアングル塗料カップ

                        フリーアングル塗料カップ

                          スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

                          スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デビルビス エスコ
                            通常価格 14,931円 11,340円 19,748円 3,801円 21,760円 6,386円 29,387円 13,230円 13,140円 13,479円 3,905円 5,335円 25,227円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品仕様 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 吸上式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 吸上式
                            パターン幅(mm) 250 180 - - - - - 150 250 250 - - -
                            カップ容量(L) 1 0.75 1 0.7 0.7 1.2 1.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 1
                            空気使用量(L/min) 220 130 - - 85 - 240 90 250 250 - - 150
                            霧化段階 高微粒 汎用 汎用 - - - - 汎用 高微粒 高微粒 - - -

                            スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.4mm・φ1.8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました