(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
510円 ~ 513円
税込価格
561円 ~ 564円

【特長】・PET素材の方向表示です。【用途】・方向指示、各種配管の表示に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 横(mm):
    80
  • 縦(mm):
    40
  • 表示内容:
    矢印
  • 質量(g):
    11(10枚)
  • 材質:
    PET
  • 内容量:
    1袋(10枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999358780
487-7934
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

513( 564円 )

1日目

4989999355277
487-7942
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

510( 561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET素材の方向表示です。
【用途】
・方向指示、各種配管の表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー

JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカー

    JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

    JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

      JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

      JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

        配管識別方向表示ステッカー 5

        配管識別方向表示ステッカー 5

          駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ

          駐禁ステッカー 「駐車禁止」 反射タイプ

            ステッカー標識「足もとに注意」

            ステッカー標識「足もとに注意」

              車両警戒標識(ステッカータイプ)「毒」

              車両警戒標識(ステッカータイプ)「毒」

                危険予知ステッカー

                危険予知ステッカー

                  車両警戒標識(ステッカータイプ)「危」

                  車両警戒標識(ステッカータイプ)「危」

                    省エネルギーステッカー「高温注意」

                    省エネルギーステッカー「高温注意」

                      バイオハザード標識

                      バイオハザード標識

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告運転中立入禁止」

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告運転中立入禁止」

                          危険予知ステッカー「回転注意」

                          危険予知ステッカー「回転注意」

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 510円 540円 235円 943円 1,399円 2,800円 799円 2,000円 1,600円 1,143円 2,586円 1,149円 1,599円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー - ステッカー ステッカー - ステッカー ステッカー
                            横(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 40 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 矢印 矢印 矢印 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 11(10枚) - - - - - - - - - - - -

                            JIS配管用方向指示ステッカー 矢印ステッカーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            当社で製作している工場排水を流す装置に使用しています。装置内配管はステンレス材で流れる方向別に使っており、特に剥がれることなどもありません。販売数量も装置によって使う枚数も違うので特に気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            生産設備装置内のモーターの回転方向、配管内の液の流れ方向に取り付けました。部品は客先指定で、大手ブランドメーカー品でしたが、価格が安く、納期も早いミスミから購入しました。ただ大手ブランドメーカー型番からミスミ型番を探すのが、少し手間でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました