(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角あて緩衝材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKAK-2030-LBE
角あて緩衝材 カドアテカンショウザイ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,009円
税込単価
1,110円

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材。【特長】・ハサミで簡単にカット可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クッションテープ
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    発泡ポリエチレン
  • 幅×長さ (mm):
    25×3000
  • 付属品:
    あり
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 付属品詳細:
    アクリル系両面テープ付属
  • 内容量:
    1巻

型番

TKAK-2030-LBE 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

角あて緩衝材 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(g)
TKAK-2030-LBEライトベージュ25×3100
TKAK-2030-LGYライトグレー25×3100
  • 取付方法:貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
  • 材質:発泡ポリエチレン
  • 製造国:日本

図面

TKAK-2030-LBE/TKAK-2030-LGY

角あて緩衝材 図面

使用方法・使用事例

使用事例

角あて緩衝材の使用例

使用方法

角あて緩衝材 取扱説明書
商品情報を表示

TKAK-2030-LBE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKAK-2030-LBE

[その他] ベージュ
ライトベージュ
4989999314946
482-0266
1巻
10

2個

1,009( 1,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材。
【特長】
・ハサミで簡単にカット可能。
・3m。
【用途】
・危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角あて緩衝材の型番TKAK-2030-LBEのページです。
型番TKAK-2030-LBEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角あて緩衝材

角あて緩衝材

    枠養生材 キャッチカバー

    枠養生材 キャッチカバー

      安心クッションコーナー用 細

      安心クッションコーナー用 細

        スムーザー

        スムーザー

          軟質塩ビコーナーガード

          軟質塩ビコーナーガード

            コーナークッションスリム

            コーナークッションスリム

              トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

              トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ

                トラクッション反射

                トラクッション反射

                  安心クッション L字型/コーナー用

                  安心クッション L字型/コーナー用

                    トラマグネットシート

                    トラマグネットシート

                      安心クッションコーナー用 小

                      安心クッションコーナー用 小

                        波型クッション スリムロール巻

                        波型クッション スリムロール巻

                          L型角養生材

                          L型角養生材

                            メーカー トラスコ中山 日大工業 カーボーイ 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 つくし工房 日東エルマテリアル ユニット アズワン カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 1,009円 18,174円 153円 4,390円 1,352円 1,848円 6,033円 2,027円 190円 1,200円 158円 2,961円 1,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クッションテープ - コーナタイプクッション - - コーナタイプクッション その他クッション シートタイプクッション - シートタイプクッション コーナタイプクッション シートタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - マグネット式 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ
                            材質 発泡ポリエチレン - - - - EVAシート/発泡ポリエチレン その他 その他 NBR(発泡ゴム) マグネットシート/塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム) EVA樹脂 ポリエチレン(PE)
                            幅×長さ (mm) 25×3000 - 24×50 - - 220×2000 200×10000 - - - 37×70 600×900 50×1700
                            付属品 あり - - - - なし なし - - なし - - -

                            角あて緩衝材のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            柱の緩衝材
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            両面テープも附属でついており,貼りやすかった。
                            柱の破損を防いでくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKAK-2030-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 内容量

                            1,009円

                            ( 1,110円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ライトグレーライトグレー4989999314953482-0274-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました