(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型角養生材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型角養生材【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

発泡ポリエチレンの柔らかな素材。【特長】・コーナー部分を守る。・カッターで簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーナタイプクッション
  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    オレンジ
  • 幅×長さ (mm):
    50×1700
  • 厚み(mm):
    8
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 取付詳細:
    貼付タイプ(テープ別売)※対象箇所にあて養生テープ等で固定してください。
  • JANコード:
    4989999314939
  • トラスココード:
    482-0282
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1袋(2本)

型番

TLHK-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

L型角養生材の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/袋)
TLHK-50オレンジ50×1.7860
  • 取付方法:貼付タイプ(テープ別売)

※ 対象箇所にあて養生テープ等で固定してください。

  • 材質:ポリエチレン(PE)
  • 製造国:日本

図面

TLHK-50

L型角養生材 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLHK-50

1袋(2本)
10

1パック

2個入り

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発泡ポリエチレンの柔らかな素材。
【特長】
・コーナー部分を守る。
・カッターで簡単にカットできる。
【用途】
・出隅、什器の角などの突出している部分に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

L型角養生材の型番TLHK-50のページです。
型番TLHK-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型角養生材

L型角養生材

    Lピタ

    Lピタ

      コーナー用クッション

      コーナー用クッション

        角あて緩衝材

        角あて緩衝材

          安心クッション L字型90cm 細

          安心クッション L字型90cm 細

            1000mm エッジガード

            1000mm エッジガード

              枠養生材 キャッチカバー

              枠養生材 キャッチカバー

                カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                カーボーイ ジャバラマット・ ジャバラマットスリム

                  チューブクッション

                  チューブクッション

                    MF コーナーキーパー

                    MF コーナーキーパー

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                      安心クッション(L字型トラ柄)

                        軟質塩ビコーナーガード

                        軟質塩ビコーナーガード

                          安心スロープ

                          安心スロープ

                            メーカー トラスコ中山 エムエフ 日本緑十字社 トラスコ中山 カーボーイ エスコ 日大工業 カーボーイ トラスコ中山 エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスギ
                            通常価格 1,320円 121円 4,402円 1,009円 641円 1,770円 18,174円 12,600円 1,080円 1,152円 1,115円 1,352円 1,096円
                            通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション - コーナタイプクッション クッションテープ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション - -
                            取付方法 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他
                            材質 ポリエチレン(PE) 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - 軟質塩化ビニール - - - 発泡ポリエチレン ニトリルゴム(NBR) - エラストマー樹脂
                            オレンジ オレンジ - - - - クリア ブルー - - ブラウン
                            幅×長さ (mm) 50×1700 - - 25×3000 24×900 - - - 50×1200 100×2000 - - -

                            L型角養生材のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械装置のフレーム(ベース部分)
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/20
                            1本が1.7mと長いことと、高倍率の発泡体のため、直角部に張り付ける際、クッション材の一部を切り欠いて、折り曲げて張り付けることができたことが良かった(仕上がりが美しい)。また、はさみで簡単に切ることができるので、クッション材の一部を切除するのも簡単。
                            今回の用途では、2セット4本(計6.8m)を使用したが、対象物の周長が6.4mだったので、少し余っただけで丁度よかった。
                            一番ありがたいのは安価だったこと。
                            両面テープは付属していなかったが、対象物の側に先ず両面テープを貼っていくことで、容易に設置できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました