(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,269円 ~ 72,959円
税込価格
29,996円 ~ 80,255円

アルミ製の作業用踏台 高強度タイプ。【特長】・底面にも筋交いが入っており、安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 仕様:
    組立式。アルマイト仕上。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSF-369-BKの寸法図

TSF-369-BK

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
設置寸法(mm)
間口×奥行
段数質量
(kg)
TSF-153-BK1500.3500×400520×42614.3
TSF-256-BK1500.6500×400520×62927.0
TSF-369-BK1500.9600×400620×832311.9

製品の基本仕様・特長

天板部に補強を追加

天板部に補強を追加

図面

TSF-153-BK

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ TSF-153-BK図面

TSF-256-BK

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ TSF-256-BK図面

TSF-369-BK

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ TSF-369-BK図面

使用方法・使用事例

使用方法

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-1作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-2作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-3作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-4作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-5作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-6作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-7作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-8作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-9作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-10作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-11作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ 取扱説明書-12

注意・禁止事項

作業用踏み台使用時の注意

※ 作業用踏み台は、商品のピッキング作業、点検、高い所で作業するための台として使用されます。
※ 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
※ 作業高さを確認して、踏み台の高さ(m)、段数を選んでください。
※ 段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
※ 使用位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折りたたみ式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4989999336757
487-9589
4300
500×400
426
520
1
1台
10

1個

27,269( 29,996円 )

4日目

300
4989999336764
487-9597
7000
500×400
629
520
2
1台
10

1個

49,042( 53,946円 )

1日目

300
4989999336771
487-9601
11900
600×400
832
620
3
1台
10

1個

72,959( 80,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製の作業用踏台 高強度タイプ。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れた組立式の作業台。
・スクリベットで取り付けている滑り止めキャップ付き。
・プラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台。
・空間になじむオールブラックタイプ。
・材質:アルミ合金/オールアルマイト仕上げ。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に最適。
・高い所の物を取りたい・高い場所で作業をする時に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

    作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

    作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

      作業用踏台 (高強度タイプ)

      作業用踏台 (高強度タイプ)

        作業台ライトステップ

        作業台ライトステップ

          折りたたみ式 大型作業台アルバー

          折りたたみ式 大型作業台アルバー

            楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

            楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                  作業台CSBC-S用片手すり

                  作業台CSBC-S用片手すり

                    アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                    アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                      TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                        折りたたみ作業台

                        折りたたみ作業台

                          アルミ朝礼台

                          アルミ朝礼台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ アルインコ トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ 長谷川工業
                            通常価格 27,269円 60,392円 21,759円 84,424円 196,458円 31,746円 84,700円 28,808円 30,998円 6,955円 22,461円 59,788円 306,143円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   60日目   1日目~   9日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 - 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 150 - - 160 - 150 - 100 80 - 本体:450/タラップ:150
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金、スチール アルミ合金 - - - - アルミ合金 - アルミ合金 - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 200 200 - - - - - 200 - 75 - - -
                            仕様 組立式。アルマイト仕上。 組立式。アルマイト仕上。 - - - - - 組立式 - 完成品 - - -

                            作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました