(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式グレーチング仕様アルミステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結式グレーチング仕様アルミステップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,492円
税込単価
47,841円

【特長】・グレーチング仕様で水場などでの、組み立て作業ラインの床用に適します。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.25
  • JANコード:
    4989999337815
  • トラスココード:
    487-9571
  • 質量(g):
    4800.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    460×350
  • 設置寸法(mm)奥行:
    471
  • 設置寸法(mm)間口:
    361
  • 段数(段):
    1
  • 仕様:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

TASG-4320 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TASG-4320の製品イメージ
TASG-4320の連結部のイメージ

連結部

製品の基本仕様・特長

  • 天板高さ:0.25m
  • 天板寸法:460×350mm
  • 質量/質量単位:4.8kg

図面

TASG-4320

連結式グレーチング仕様アルミステップ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

製品の使用例

注意・禁止事項

作業用踏み台使用時の注意点

※ 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
※ 作業高さを確認して、踏み台の高さ(m)、段数を選んでください。
※ 段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
※ 使用位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折りたたみ式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TASG-4320

1台

1個

43,492( 47,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレーチング仕様で水場などでの、組み立て作業ラインの床用に適します。
・連結して使用することができます。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に。
・食品、薬品工場などでの使用に最適。
【材質】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結式グレーチング仕様アルミステップの型番TASG-4320のページです。
型番TASG-4320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結式グレーチング仕様アルミステップ

連結式グレーチング仕様アルミステップ

    連結式アルミステップ (縞板タイプ)

    連結式アルミステップ (縞板タイプ)

      乗降補助踏台 バスステップ

      乗降補助踏台 バスステップ

        作業用踏台 BT-17

        作業用踏台 BT-17

          連結式作業台 DG型

          連結式作業台 DG型

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナカオ アズワン ピカコーポレイション
            通常価格 43,492円 18,507円 22,296円 25,650円 23,705円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目~  
            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
            最大使用質量(Kg) 100 100 150 150 100
            天板高さ(m) 0.25 - 0.17 170 -
            JANコード 4989999337815 - - - -
            トラスココード 487-9571 - - - -

            連結式グレーチング仕様アルミステップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました