(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立用脚カバー (滑り止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚立用脚カバー (滑り止め付)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円

ゴム使用で脚立から外れにくい脚立用脚カバー 滑り止め付 4個入り。【特長】・室...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 色:
    生成
  • 底面寸法(mm):
    約85×85
  • JANコード:
    4989999321944
  • トラスココード:
    489-4618
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    袋:ポリエステル、綿
  • 材質2:
    底:ニトリル
  • 高さ(mm):
    80
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 奥行(mm):
    85
  • 幅(mm):
    85
  • 適合脚サイズ:
    約6×4cm
  • 袋材質:
    ポリエステル、綿
  • 底材質:
    ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(4個)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

底面

底面

製品の基本仕様・特長

仕様・規格適合脚サイズ:約6×4cm
底面寸法:約85×85mm
高さ:80mm
厚さ:2.5mm
色:生成
材質袋:ポリエステル、綿
底:ニトリル
質量・質量単位60g
製造国中国

図面

TKAC-G

脚立用脚カバー (滑り止め付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

脚立用脚カバー (滑り止め付) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKAC-G

1袋(4個)
10

1パック

4個入り

1,524( 1,676円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム使用で脚立から外れにくい脚立用脚カバー 滑り止め付 4個入り。
【特長】
・室内作業時の床面保護に適した脚立用カバー。
・ニトリルゴムが優れた滑り止め効果を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

脚立用脚カバー (滑り止め付)の型番TKAC-Gのページです。
型番TKAC-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立用脚カバー (滑り止め付)

脚立用脚カバー (滑り止め付)

    2段踏み台 NF-560/360

    2段踏み台 NF-560/360

      キャタツアンダーバッグ

      キャタツアンダーバッグ

        脚立・足場台クッション(2個)

        脚立・足場台クッション(2個)

          脚立カバー

          脚立カバー

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

              脚立用脚カバー(底面突起付)

              脚立用脚カバー(底面突起付)

                ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                  滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

                  滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

                    プロワークチェアー

                    プロワークチェアー

                      はしご兼用脚立(アルミ製)

                      はしご兼用脚立(アルミ製)

                        滑り止めキャップ SEG/SEC用

                        滑り止めキャップ SEG/SEC用

                          四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

                          四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

                            メーカー トラスコ中山 アズワン DENSAN エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 ピカコーポレイション トラスコ中山 アズワン エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 1,524円 7,200円 2,808円 2,190円 2,139円 4,444円 2,228円 4,000円 2,933円 22,000円 10,360円 4,001円 17,372円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - はしご兼脚立 関連品 はしご兼脚立
                            厚み(mm) 2.5 - - - - - - - - - - - -
                            生成 - - - - - - - - - - -
                            底面寸法(mm) 約85×85 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999321944 - - - - - 4989999684834 - - - - - -

                            脚立用脚カバー (滑り止め付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました