(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TFZPA-45H-BK
全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7 コウジョウセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,889円
税込単価
40,578円

【特長】・1次側延長ケーブル付で、手元でスイッチ操作ができます。・全閉式長寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    44
  • 質量(g):
    10800
  • 奥行(mm):
    494
  • 高さ(mm):
    780~1820
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    150/190
  • 幅(mm):
    511
  • 仕様:
    組立式、首振式
  • 電源コード(m):
    2m(アース付)
  • 風量調整:
    3段式(強・中・弱)
  • ハネ:
    4枚(アルミ製)
  • 首振角度:
    約90°
  • 上下可動角:
    45°(上向40°、下向5°)
  • 付属品:
    10m延長コード付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

型番

TFZPA-45H-BK 解除

Loading...

図面

TFZPA-45H-BK

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-BK図面-1全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-BK図面-2全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-BK図面-3

TFZPA-45H-M

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-M図面-1全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-M図面-2全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) TFZPA-45H-M図面-3

使用方法・使用事例

使用方法

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-1全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-2全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-3全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-4全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-5全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7:アルミハネハンガータイプ(本体+ハンガーアングル) 取扱説明書-6
商品情報を表示

TFZPA-45H-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFZPA-45H-BK

ブラック
4989999299878
474-8956
1台

1個

36,889( 40,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1次側延長ケーブル付で、手元でスイッチ操作ができます。
・全閉式長寿命モーターを採用しています。
・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
・1次側用延長ケーブル(10m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。
・脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
【用途】
・工場・倉庫などの換気。
・交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)

(i)ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7の型番TFZPA-45H-BKのページです。
型番TFZPA-45H-BKに関する仕様情報を記載しております。

全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ Style7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFZPA-45H-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 内容量

36,889円

( 40,578円 )
1個 あり

2日目

メッキ4989999299885474-8964-

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました