(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,477円
税込単価
31,325円

扇風機本体と壁掛けアングルのセパレートタイプの工場扇。【特長】・高周波の発生す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    155/190
  • ハネ径(cm):
    44
  • JANコード:
    4989999299823
  • トラスココード:
    474-8905
  • 質量(g):
    8100
  • 奥行(mm):
    494
  • 高さ(mm):
    543
  • 幅(mm):
    511
  • 仕様:
    組立式、首振式
  • 電源コード(m):
    2m(アース付)
  • 風量調整:
    3段式(強・中・弱)
  • ハネ:
    4枚(アルミ製)
  • 首振角度:
    約90°
  • 上下可動角:
    45°(上向40°、下向5°)
  • 付属品:
    サポートパイプ:1台、専用延長コード(8m):1本、M6トラスねじ:2個
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

型番

TFZPA-45W 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
ハネ径
(㎝)
質量
(㎏)
TFZPA-45W単相100155/190448.1
  • 電源コード:2m(アース付)
  • 8m延長コード付
  • 標準消費電力料金:4.2円/h(50Hz)/5.1円/h(60Hz)
  • 材質
    ハネ:アルミ
  • 製造国:台湾

図面

TFZPA-45W

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-1全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-2全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-3全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-4全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-5全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-6全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-7全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-8全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-9全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-10全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-11全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-12全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-13全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ) 取扱説明書-14
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工場扇電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)155/190ハネ径(cm)44
JANコード4989999299823トラスココード474-8905
質量(g)8100奥行(mm)494
高さ(mm)543幅(mm)511
仕様組立式、首振式電源コード(m)2m(アース付)
風量調整3段式(強・中・弱)ハネ4枚(アルミ製)
首振角度約90°上下可動角45°(上向40°、下向5°)
付属品サポートパイプ:1台、専用延長コード(8m):1本、M6トラスねじ:2個内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFZPA-45W

1台

1個

28,477( 31,325円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

扇風機本体と壁掛けアングルのセパレートタイプの工場扇。
【特長】
・高周波の発生する場所やオイルミストの浮遊する環境下での使用に最適のアルミハネタイプ。
・アングルのみを先に取り付けできるので設置が容易、また脚部アングルを交換することで形状を変更できる。
・1次側8m延長コード付で手元でスイッチ操作ができる。
・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクタを内蔵。
・モーター内のコイル、ギア、ベアリングの細部に至るまでこだわりの高品質パーツで形成している。
・強靭な全閉式モーターで長寿命を実現。
【用途】
・工場、倉庫などの換気や送風に。

(i)ご注意

  • 「設計上の標準期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。設計上の目安であり、製品の保障期間でありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)の型番TFZPA-45Wのページです。
型番TFZPA-45Wに関する仕様情報を記載しております。

全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 油煙など発生する工場ではアルミハネのほうがいいですか。
A
はい。樹脂ハネの場合、高周波や油煙などでハネの破損や事故の原因になりますのでアルミハネをご使用ください。

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト