(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gマット(粘着マット) 丸型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-GM30C-TM
Gマット(粘着マット) 丸型タイプ【4個入り】 Gマット(ネンチャクマット)マルガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,791円
税込単価
1,970円

【特長】・薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。・温度変化(-20~7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    転倒防止マット
  • 色:
    透明
  • 厚み(mm):
    5
  • 材質1:
    ウレタンエラストマー
  • 内容量:
    1パック(4枚)

型番

TR-GM30C-TM 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ直径
TR-GM30C-TM転倒防止マット透明30mm
TR-GM20C-TM転倒防止マット透明20mm
TR-GM40C-TM転倒防止マット透明40mm
商品情報を表示

TR-GM30C-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(mm)
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-GM30C-TM

30
35(4枚で)
4989999315851
484-6036
25.000
1パック(4枚)
10

1パック

4個入り

1,791( 1,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
・温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
・超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
・水洗いでくり返し使用が可能です。
・工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
・耐候性・絶縁性に優れています。
・Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Gマット(粘着マット) 丸型タイプの型番TR-GM30C-TMのページです。
型番TR-GM30C-TMに関する仕様情報を記載しております。

Gマット(粘着マット) 丸型タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR-GM20C-TM
TR-GM40C-TM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?直径
(mm)
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

1,037円

( 1,141円 )

4個入り

1パック あり

1日目

102015(4枚で)4989999315844484-602817.000-

2,263円

( 2,489円 )

4個入り

1パック あり

1日目

104060(4枚で)4989999315868484-604438.000-

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました