(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンチョ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポンチョ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円

【特長】・不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。・はっ水加工を施し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチョ
  • 色:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 色詳細:
    OD
  • JANコード:
    4989999317817
  • トラスココード:
    479-1720
  • 胸幅(cm):
    96
  • 着丈(cm):
    115
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    ナイロン100%(PUコーティング)
  • 材質:
    ナイロン100%(PUコーティング)
  • 付属品:
    巾着
  • 内容量:
    1着

Loading...

図面

TRP-OD

ポンチョ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRP-OD

1着

2個

3,730( 4,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不意の雨でもザックリ素早く着用可能なポンチョです。
・はっ水加工を施しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポンチョの型番TRP-ODのページです。
型番TRP-ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンチョ

ポンチョ

    7730 KJレインパンツEX

    7730 KJレインパンツEX

      7710 KJレインパーカー

      7710 KJレインパーカー

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          ビニールクリア合羽

          ビニールクリア合羽

            3410 レインストロング

            3410 レインストロング

              1500 レインスーツ

              1500 レインスーツ

                1130 キャピタルスーツ

                1130 キャピタルスーツ

                  レインキャップ

                  レインキャップ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                    1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                      雨具 仕事合羽

                      雨具 仕事合羽

                        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                          レインウェアレインクルードットコム

                          レインウェアレインクルードットコム

                            メーカー トラスコ中山 カジメイク カジメイク カジメイク 川西工業 カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク エスコ 川西工業
                            通常価格 3,730円 3,352円 5,027円 4,018円 1,066円 4,215円 1,267円 2,338円 2,157円 1,827円 7,498円 12,120円 6,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ ポンチョ ボトムス トップス 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインキャップ 上下セット 上下セット 上下セット -
                            その他 - - - - オレンジ - - - ネイビー - イエロー -
                            サイズ フリー - - - - - - - フリー - - - -
                            色詳細 OD - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999317817 - - - - - - - - - - - -

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました