(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,297円
税込価格
2,527円

【特長】・長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質1:
    繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • EN388 2003規格:
    4543
  • EN388 2016規格:
    3X42C
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル5(EN388)
  • 手袋部:
    超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999334562
489-6912
18.5
23
8
70
1双
10

1個

2,297( 2,527円 )

1日目

M
4989999334555
489-6921
18
22
7.5
60
1双
10

1個

2,297( 2,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
・アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
・超高強度ポリエチレン長繊維を使用し、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現。すべり止めに天然ゴムを使用。
【用途】
・ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

    耐切創手袋 サミテックPS6

    耐切創手袋 サミテックPS6

      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

          耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

          耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

            HG-70 スペクトラガード10G

            HG-70 スペクトラガード10G

              耐切創手袋 GP-KV1

              耐切創手袋 GP-KV1

                耐切創ロング手袋PU(レベル5)

                耐切創ロング手袋PU(レベル5)

                  耐切創手袋PU(レベル5)

                  耐切創手袋PU(レベル5)

                    耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                    耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                      耐切創手袋NBR(レベル5)

                      耐切創手袋NBR(レベル5)

                        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                        UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                          ケブラーK-100

                          ケブラーK-100

                            メーカー トラスコ中山 ダンロップ トラスコ中山 アンセル ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 UVEX 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 2,297円 1,737円 1,183円 3,186円 1,557円 1,727円 1,072円 2,091円 1,920円 2,017円 2,031円 1,930円 7,626円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め アラミド その他 すべり止め アラミド ニトリルゴム すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め - -
                            ゲージ 13 13 15 - - 10 - 13 13 7 13 - 7
                            グレー - - - - - - - グレー - グレー - -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - - - - 1.4 1.4 - 1.4 - -

                            耐切創手袋 すべり止め付 NR #5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました