(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
994円 ~ 1,011円
税込価格
1,093円 ~ 1,112円

【特長】・粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    クリア
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 全長(cm):
    24
  • 仕様詳細:
    粉なし
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1袋(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999317961
483-4551
21
8.5
540
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

1,011( 1,112円 )

2日目

M
4989999317978
483-4542
19
8
485
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

1,011( 1,112円 )

1日目

S
4989999317985
483-4534
17
7.5
450
1袋(100枚)
10

1パック

100個入り

994( 1,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
【用途】
・介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入

使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

    塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

      やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

      やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

        塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

          塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

          塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

            ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

            ニュー薄手(クリーンパック) 手袋

              塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

              塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                ダンロップ薄手手袋

                ダンロップ薄手手袋

                  ビニスター耐油パール

                  ビニスター耐油パール

                    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

                    塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                        塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                          塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                            メーカー トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ
                            通常価格 994円 548円 261円 129円 586円 2,625円 4,250円 250円 116円 548円 606円 4,841円 393円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 使い捨て - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            クリア - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.06 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 24 - - - - - - - - - - - -

                            使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            価格はいいね
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/09
                            価格は いいけれど 簡易包装という感じで ビニール袋詰め 1そくづつ出しにくい ひいっいて出てきます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃・検品時
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/27
                            薄いので強度もそれなりだが、安いので沢山使えて良い。
                            指先に細かな触感が伝わり繊細な作業もし易い。
                            粉が無くとも装着はスムーズに出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の検品時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/30
                            主に、納品物の検品の際に使用しています。
                            汗や皮脂が付着するのを嫌う製品を安心して扱えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました