(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,186円
税込価格
2,405円

【特長】・10双入のお買い得パックです。・油、薬品に強く、耐久性にも優れていま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    裏:植毛なし
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    表:ニトリルゴム(NBR)、裏:植毛なし
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・10双入のお買い得パックです。
・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。
・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。
・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
・独特のすべり止め加工をしています。
・ニオイが少ないです。
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
【用途】
・医療機関に。
・農業用。
・非鉄金属業用。
・弱電機械業用。
・精密機械業用。
・小売業に。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)
・裏:植毛なし
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4989999291292
470-2751
20.2
7.5
320
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,186( 2,405円 )

1日目

L
4989999291308
470-2760
22.1
8
370.000
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,186( 2,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10双入のお買い得パックです。
・油、薬品に強く、耐久性にも優れています。
・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい手袋です。
・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
・独特のすべり止め加工をしています。
・ニオイが少ないです。
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
【用途】
・医療機関に。
・農業用。
・非鉄金属業用。
・弱電機械業用。
・精密機械業用。
・小売業に。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)
・裏:植毛なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

      耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

      耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

        ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

        ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

          薄手高級手袋

          薄手高級手袋

            ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

            ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

                  ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                  ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                    清掃用手袋"PRO500"

                    清掃用手袋"PRO500"

                      ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                      ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                        ニトリルゴム中厚手 裏毛付

                        ニトリルゴム中厚手 裏毛付

                          ニトリルうす手

                          ニトリルうす手

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 ダンロップ ショーワグローブ ダンロップ ダンロップ
                            通常価格 2,186円 231円 746円 662円 654円 943円 6,123円 1,506円 995円 379円 649円 400円 197円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                            仕様 ロング - ロング ロング - - - - - - - - ロング
                            ブルー ブルー - - グリーン - - - ブルー - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 0.2 - - 0.33 - - - 0.95 - - - -

                            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました