(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特綿軍手(100双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特綿軍手(100双入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,384円
税込単価
8,122円

【特長】・汗、油の吸収性に優れています。・網目が細かく、フィット感に優れており...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    8
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4989999335323
  • トラスココード:
    489-4642
  • ゲージ数:
    8
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    5000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    綿
  • 材質3:
    その他
  • リストカラー:
  • 材質:
    綿、ポリエステル、その他
  • 内容量:
    1パック(100双)

型番

TGL500-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL500-100

1パック(100双)
10

1パック

100個入り

7,384( 8,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗、油の吸収性に優れています。
・網目が細かく、フィット感に優れております。
・手首部分は熱処理加工しております。
【用途】
・一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特綿軍手(100双入)の型番TGL500-100のページです。
型番TGL500-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特綿軍手(100双入)

特綿軍手(100双入)

    素手仕込指出し

    素手仕込指出し

      軽作業用手袋

      軽作業用手袋

        ハンドペット

        ハンドペット

          純綿手袋(12双入)

          純綿手袋(12双入)

            綿混軍手(Sサイズ・10双入)

            綿混軍手(Sサイズ・10双入)

              純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

              純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                特綿軍手(12双入)

                特綿軍手(12双入)

                  ハイパーレスキューアラミド

                  ハイパーレスキューアラミド

                    下履き手袋きなり

                    下履き手袋きなり

                      フィッティング軍手

                      フィッティング軍手

                        すべり止め手袋 ピタンテ

                        すべり止め手袋 ピタンテ

                          純綿ブルドック手袋

                          純綿ブルドック手袋

                            メーカー トラスコ中山 川西工業 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 福徳産業 福徳産業 富士手袋 丸和ケミカル 福徳産業
                            通常価格 7,384円 246円 1,278円 157円 2,799円 769円 4,337円 955円 845円 937円 573円 262円 2,270円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 - ノンコート 軍手 軍手 軍手 軍手 - インナータイプ 軍手 すべり止め -
                            サイズ フリー フリー - フリー フリー S フリー フリー - L S フリー L
                            ゲージ 8 - 10 10 7 8 7 8 - 13 - 13 -
                            生成 - - - 生成 ホワイト 生成 生成 - - - - -

                            特綿軍手(100双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました