(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導通チェッカー

導通チェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,998円
税込単価
3,298円

【特長】・コード類の断線、配線チェックに・導通試験に特化した単機能テスターなの...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    導通チェッカ
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    単4乾電池×3
  • 寸法:
    79×29×118
  • 本体質量:
    135
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分導通チェッカ検出方式接触式
感度調節機能なし電池残量チェック機能なし
オートパワーオフ機能なしLEDライト機能あり
電源単4乾電池×3寸法79×29×118
本体質量135付属品取扱説明書、テスト用電池
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-80

1個

2,998( 3,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード類の断線、配線チェックに
・導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単
・LEDライト付き
・テストリードホルダー付き
・ブザー音が大きく聞き取りやすい

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

  • ブザー音が大きく聞き取りやすい
  • 単4形乾電池(1.5V R03)3本付属(本体内蔵)
  • CEマーク認証
  • 測定結果がわかりやすい
  • LEDライト付き
  • テストリードホルダー付き
導通チェッカー 製品特長・仕様01
導通チェッカー 製品特長・仕様02
導通チェッカー 製品特長・仕様03

製品仕様

表示ランプおよびブザー
※約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動
ブザー鳴動OFF電圧電源電圧約3.0V以下
動作可能電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
消費電流通常時(テストリードオープン時):約1.5mA
通常時(ブザー鳴動時):約27.0mA
LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0mA
LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0mA
過負荷保護MAX 230V DC/AC 約30秒
(復帰には1分以上の間隔を空けること)
使用温・湿度0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温・湿度0~50℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)
安全基準CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源1.5V R03(単4電池)3本
寸法118(H)×79(W)×29(D)mm
(テストリード含まず)
重量約135g(電池含む)
付属品単4形乾電池(1.5V R03)3本(本体内蔵)、
取扱説明書
別売付属品940ワニグチクリップ、1015キャリングケース

外形図

各部の名称

導通チェッカー 外形図

使用方法・使用事例

測定方法

導通チェッカー 使用方法・使用事例
1.テストリードキャップを外します。
2.電源スイッチをONにします。
3.プラグとコンセントの電極部分にテストリードの先端を当てます。
4.ブザー音が鳴り導通ランプが点灯すれば導通しています。(約60Ω以下でブザー音とランプ点灯)
5.使用後は電源スイッチをOFFにして、 安全のためにテストリードキャップを取り付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ぬれた手で電池の取り付け、交換を行わないでください。感電の原因となります。
  • テストリードの先端がとがっているため、取り扱いに十分注意してください。けがの原因となります。
  • テストリードの先端を人に向けないでください。けがの原因となります。
  • 本製品を保管または携行する場合は、必ずテストリードキャップを装着してください。けがの原因となります。
  • 小さいお子様の手の届かない場所で使用、保管してください。
  • 分解や改造はしないでください。
  • 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。

注意・禁止事項

  • 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
  • 本製品は防水されていませんので、水に濡らさないでください。
  • アルコールを含む液体で本製品をふかないでください。変色やひび割れの原因となります。
  • 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。
  • 指定以外の電池を使用しないでください。
  • 電池を取り付けるときは、極性表示(プラスとマイナスの向き)に注意してください。
  • 電池を廃棄する場合は、プラス・マイナス端子にテープを貼るなどして絶縁状態にしてから「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

メーカー紹介

「信頼と誠実を大切にし、社会に貢献する商品を提供する」 私たち、カイセ株式会社は1955年に長野県上田市で創業いたしました。
それ以来、約60年にわたり、この経営理念に沿って電気計測器の開発、製造、販売に携わってまいりました。
電気計測器とは、文字通り「電気を測る」機器です。自動車整備、機械メンテナンス等で「電気」という目に見えないものを測る。そのような現場で製品に求められるものは、第一に測定結果の正確さと信頼性です。
私たちはこの一点を何よりも大切にし、さらにその先の価値を提供していきたいと考えています。シンプルで使いやすい操作性、役立つ機能、信頼に応える品質、迅速で心のこもったサービス、企業活動の全てにおいてお客様やお取引先様に誠実でありたい。それが応援してくださる皆様への責任であると信じています。この責任をしっかりと果たし、皆様とより良い関係を築いていきたいと思っています。
昨今の世界情勢は急激な変化をともなうことが多く、その影響は多方面の及んでいます。難しい状況ではありますが、この変化に臆することなく、新しい製品の開発に力を尽くすことが私たちの使命です。
常にアンテナを広く張り、お客様の声に耳を傾け、大きな変化が訪れたときに素早く対応できる企業でありたいと思っています。
計測器という製品を通して、社会に貢献したい。当社で働く社員一人ひとりがこの思いを胸に、力を合わせ、業務に取り組んでいます。
これからも常に努力を重ね、より信頼いただける企業となるよう進化し続けてまいります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導通チェッカーの型番KG-80のページです。
型番KG-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導通チェッカー

導通チェッカー

    カード型デジタルマルチメーター KU-1133

    カード型デジタルマルチメーター KU-1133

      クランプ付デジタルマルチメーター 46591

      クランプ付デジタルマルチメーター 46591

        カード型ミドルクラステスタ

        カード型ミドルクラステスタ

          直流安定化電源 AD-8735D

          直流安定化電源 AD-8735D

            デジタルマルチメーター AD-5501

            デジタルマルチメーター AD-5501

              コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

              コンパクトロガー PetitLOGGER GL100

                複合型ポケットテスター(ケース付)

                複合型ポケットテスター(ケース付)

                  導通チェッカー DT-37

                  導通チェッカー DT-37

                    表面抵抗計電極

                    表面抵抗計電極

                      電圧ロガー MCR-4V

                      電圧ロガー MCR-4V

                        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                        ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                          表面抵抗計

                          表面抵抗計

                            メーカー カイセ カイセ シグネット カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ グラフテック エスコ マザーツール ホーザン 三商 テクシオ・テクノロジー goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,998円 4,996円 19,600円 5,282円 37,898円 25,900円 10,988円 15,669円 2,600円 24,417円 37,000円 99,000円 47,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   4日目~   7日目  
                            商品区分 導通チェッカ - - - - - - - 導通チェッカ - - - -
                            検出方式 接触式 - - - - - - - 接触式 - - - -
                            感度調節機能 なし - - - - - - - なし - - - -
                            電池残量チェック機能 なし - - - - - - - なし - - - -
                            オートパワーオフ機能 なし - - - - - - - なし - - - -

                            導通チェッカーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            導通チェック
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/01
                            導通のみをチェックするシンプルなものが欲しかったので購入しました。
                            導通を音と同時にランプで知らせてくれる機能は思ったより便利です。
                            音の大きさは普通位と思います。
                            ただもっと簡素で安い物があってもいいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            導通試験
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/06
                            導通チェッカー以外のなにものでもありません。できることが限られている分、わかりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト