【特長】・前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎ...
商品分類 | ズボン | 用途 | 防汚 |
---|---|---|---|
サイズ | 3L | ウエスト(cm) | 100~116 |
股下(cm) | 83 | 色 | ホワイト |
材質 | ポリプロピレン(PP)不織布 | 材質:前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部 | ポリエチレン(PE)表面コート |
材質:背面部 | ポリエチレン(PE)コートなし | 引張強度 | 約縦8.7×横6.1kg/5cm |
引裂強度 | 約縦3.6×横2.9kg | JANコード | 4989999335781 |
トラスココード | 488-0234 | 仕様1 | 使い捨て用 |
耐用温度 | 軟化点86℃ | 質量(kg) | 10.4 |
内容量 | 1袋(80着) | RoHS ? | 10 |
【特長】
・前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
・焼却処分しても有害ガスが発生しません。
・非常に軽くて動きやすいズボンです。
【用途】
・汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
この商品に近い類似品がありませんでした。
不織布使い捨て保護服 ズボン 80着入の型番TPC-Z-3L-80のページです。
型番TPC-Z-3L-80に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TPC-Z-L-80 |
TPC-Z-LL-80 |
TPC-Z-M-80 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | サイズ | ウエスト (cm) | 股下 (cm) | JANコード | トラスココード | 質量 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,756円 ( 30,532円 )80個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | L | 80~96 | 76 | 4989999335767 | 488-0242 | 8.8 | - | |
36,480円 ( 40,128円 )80個入り | 1パック | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | LL | 88~104 | 77 | 4989999335774 | 488-0251 | 9.6 | - | |
36,480円 ( 40,128円 )80個入り | 1パック | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | M | 68~84 | 72 | 4989999335750 | 488-0269 | 8.0 | - |
型番 |
---|