(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO レーザー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO レーザー用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,871円 ~ 21,504円  特別価格 
税込価格
22,958円 ~ 23,654円  特別価格 

【特長】・Nd-YAG、YVO4対応可能です。・庇にソフトクッションを使用して...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    レーザー用
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ色:
    グリーン
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • YAGレーザーOD値:
    6
  • メガネ併用可否:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TLSG-YG

TRUSCO レーザー用 TLSG-YG図面

TLSG-YGD

TRUSCO レーザー用 TLSG-YGD図面

TLSGOG-YGD

TRUSCO レーザー用 TLSGOG-YGD図面

TLSOG-YG

TRUSCO レーザー用 TLSOG-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO レーザー用 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
傷防止
フレーム色
角度調整
ノーズバッド
JANコード
トラスココード
ツル調整
質量(g)
レンズ厚(mm)
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
可視光線透過率(%)
テンプル色
適合波長(nm)
レンズ材質
フレーム材質
仕様
適応波長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ゴーグル
グレー
4989999333657
489-7021
48.000
1.5(TLSG-YG)、2.2(TLSOG-YG)
-
-
-
64
シルバー
860~1100
ポリカーボネート
ナイロン
YAGレーザOD値:6
860nm~1100nm
1個

1個

20,871( 22,958円 )

1日目

一眼型メガネ
グレー
-
4989999447194
837-1290
48.000
2
-
4
-
-
-
-
-
-
-

1個

21,504( 23,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nd-YAG、YVO4対応可能です。
・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
【用途】
・ヤグレーザ
・企業/大学研究所
・加工機製作
・機器使用者
・自動車工場
・溶接関係
・通信関係等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO レーザー用

TRUSCO レーザー用

    レーザー用一眼型保護メガネ

    レーザー用一眼型保護メガネ

      リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

      リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL

        一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

        一眼式遮光メガネ(オーバーグラス)

          一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

          一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

            レーザーメガネ 76793

            レーザーメガネ 76793

              レーザー光保護具

              レーザー光保護具

                レーザー光保護メガネ

                レーザー光保護メガネ

                  レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

                  レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル

                    ブルーライトカットメガネ

                    ブルーライトカットメガネ

                      IR遮光メガネ 2700

                      IR遮光メガネ 2700

                        一眼型遮光メガネ アイボ

                        一眼型遮光メガネ アイボ

                          メーカー トラスコ中山 理研オプテック 理研オプテック アズワン 山本光学 シンワ測定 東京硝子器械 アズワン アズワン 山本光学 トーアボージン UVEX
                          通常価格 20,871円 18,000円 27,000円 2,736円 3,379円 1,100円 28,001円 20,154円 44,969円 3,676円 3,859円 3,930円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          用途 レーザー用 レーザー用 レーザー用 遮光 溶接用 遮光 レーザー用 レーザー用 レーザー用 遮光 遮光 遮光
                          曇り止め - - - - -
                          UVカット - - -
                          レンズ色 グリーン - - - - - - - - - - -
                          材質1 レンズ:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -

                          TRUSCO レーザー用のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          レーザーマーク用保護具
                          評価 4.0満足度:4.02021/06/14
                          製品にレーザマークを打つ作業者のために購入しました。問題なく使えていますが、価格がもう少し安くなるとありがたいです。アドバイスとしては、必ずレーザクラスを調べ、それに合ったグラスを購入するようにしてください。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました