(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,198円
税込価格
1,318円

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。【特長】・ツルはウレタンソフト構造...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • 適合機種:
    あり
  • 角度調整:
    -
  • ノーズバッド:
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    150.5
  • 質量(g):
    26.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    39
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) イメージ

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色質量(g)
TSG-8212BKクリア26
TSG-8212Rクリア26
TSG-8212Bクリア26
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • レンズ厚:2.0mm
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

図面

TSG-8212B/TSG-8212BK/TSG-8212R

二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造) 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
テンプル色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999323627
488-9894
ブルー
1個
10

5個

1,198( 1,318円 )

1日目

ブラック
4989999323603
488-9908
ブラック
1個
10

5個

1,198( 1,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【特長】
・ツルはウレタンソフト構造。
・頭部への負担が軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

    二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

    二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

      TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

      TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)

        一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

        一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

          二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

          二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

            二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

            二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

              TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)

              TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)

                二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

                  二眼型保護メガネ TSG-7128

                  二眼型保護メガネ TSG-7128

                    二眼型セーフティグラス TSG-808

                    二眼型セーフティグラス TSG-808

                      二眼型セーフティグラス TSG-9146

                      二眼型セーフティグラス TSG-9146

                        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                          二眼型セーフティグラス TSG-300

                          二眼型セーフティグラス TSG-300

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,198円 1,198円 1,616円 971円 1,168円 1,771円 3,355円 1,013円 2,495円 1,310円 2,613円 1,195円 346円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            規格 ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI
                            曇り止め
                            UVカット

                            二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            旋盤作業用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            軽くて長時間つけていても特に違和感ありませんでした(個人差はあると思います)。即納たっだので大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/07
                            軽くて丈夫で使い勝手が良いです。注文してから届くまでも早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防塵レジャー
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/23
                            平素はカッター時の利用。軽くてデザインが良いのでアウトドアスポーツにも利用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました