(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,198円
税込価格
1,318円

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。【特長】・ナイロン製ツル。・頭部へ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • 適合機種:
    あり
  • 角度調整:
  • ノーズバッド:
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    153
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • ノーズパッド:
  • 高さ(mm):
    45
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

二眼型セーフティグラス TSG-9171 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色質量
(g)
TSG-9171BKクリア27
TSG-9171Bクリア27
  • 仕様:ANSI規格品(Z87.1)
  • レンズ厚:2.2mm
  • 材質
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
-

図面

TSG-9171B/TSG-9171BK

二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
テンプル色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4989999322996
488-9959
ブルー
1個
10

5個

1,198( 1,318円 )

1日目

ブラック
4989999322972
488-9967
ブラック
1個
10

5個

1,198( 1,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【特長】
・ナイロン製ツル。
・頭部への負担が軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

      二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

      二眼型セーフティグラス(ウレタンソフト構造)

        保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

        保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

          セフティグラス SG-18N

          セフティグラス SG-18N

            二眼型セーフティグラス TSG-300

            二眼型セーフティグラス TSG-300

              二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

              二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

                二眼型セーフティグラス TSG-9160

                二眼型セーフティグラス TSG-9160

                  保護メガネ LFシリーズ

                  保護メガネ LFシリーズ

                    二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                    二眼型保護メガネ MP-821・MP-822

                      一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                      一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

                        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                        ビジョンベルデ 保護めがね VS-101F(両面曇り止め)

                          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

                          1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 1,198円 1,403円 1,198円 3,165円 1,664円 346円 3,059円 1,351円 1,434円 1,592円 1,731円 3,123円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            規格 ANSI ANSI ANSI JIS / ANSI JIS ANSI ANSI ANSI - - ANSI JIS / ANSI -
                            曇り止め - -
                            UVカット -

                            二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました