(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO LED投光器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO LED投光器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,098円 ~ 28,578円  特別価格 
税込価格
14,408円 ~ 31,436円  特別価格 

【特長】・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。・均一な配光で広範囲をムラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 照射角(°):
    120°
  • 電源(V):
    110
  • 保護等級:
    IP65

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

LED投光器 イメージ

製品の基本仕様・特長

品番明るさ
(lm)
外径×長さ
(mm)
最大口開き
(mm)
コード長さ
(m)
口金消費電力
(W)
標準消費
電力料金
質量
(kg)
RTL-2051,800150×250655E26200.54円/h1.7
  • 照射角度:120°
  • 保護等級:IP65
  • 色温度:6,500K
  • 防雨プラグ付
  • 電線種:VCT0.75mm2×2芯
  • 電圧:100V/110V
  • 製造国:日本

性能・試験情報

RTL-205 明るさイメージ

RTL-205 明るさイメージ

図面

RTL-205/RTL-210

LED投光器 RTL-205/RTL-210図面

RTL-505/RTL-510

LED投光器 RTL-505/RTL-510図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED投光器 取扱説明書-1LED投光器 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
全光束(lm)
照射角度
口金
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
球寿命(時間)
色温度(K)
電圧(V)
標準消費電力料金
質量(g)
最大口開き(mm)
外径×長さ(mm)
替球
電線種
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
20
1800
120°
E26
4989999332773
488-6461
5
-
6500
100/110
0.54円/h
1700
65
150×250
RTL-20W
VCT0.75m㎡×2芯
防雨プラグ付
1台

1個

13,098( 14,408円 )

1日目

1800
20
-
-
E26
4989999428643
790-2671
10
40000
-
100/110
0.54円/h
2200.0
62
150×250
-
-
-
-

1個

14,575円

13,949

( 15,344円 )

1日目

4300
50
-
-
E39
4989999428674
790-2697
5
40000
-
100/110
1.35円/h
2500.0
102
200×340
-
-
-
-

1個

28,578円

24,494

( 26,943円 )

1日目

4300
50
-
-
E39
4989999474770
818-3809
10
40000
-
-
1.35円/h
3000.0
102
200×340
-
-
-
-

1個

25,926( 28,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
・均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO LED投光器

TRUSCO LED投光器

    LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

    LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

      ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

      ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

          屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

          屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

            ハタヤ 40WLED作業灯

            ハタヤ 40WLED作業灯

              LED作業灯 RGL-5

              LED作業灯 RGL-5

                40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

                  LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                  LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                    調光器付リフレクター投光器

                    調光器付リフレクター投光器

                      アース付リフレクター投光器

                      アース付リフレクター投光器

                        バルーン照明機

                        バルーン照明機

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 トラスコ中山 ワコウ(和光機械工業)
                          通常価格 13,098円 14,426円 21,026円 21,857円 15,237円 29,773円 18,617円 38,889円 48,370円 7,938円 5,349円 272,436円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   8日目  
                          種類 LED - - - その他 - LED LED LED その他 その他 -
                          商品タイプ 投光器 - - - 投光器 - 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 -
                          照射角(°) 120° - - - - - - - - - - -
                          電源(V) 110 110 - - - - - - - 110 110 -
                          保護等級 IP65 IP65 - - - - - - - - - -

                          TRUSCO LED投光器のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました