(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED投光器 交換球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED投光器 交換球

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,783円 ~ 25,468円
税込価格
10,761円 ~ 28,015円

【製品仕様】・LED投光器 交換球です。・RTLシリーズ用の交換球です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 球寿命(時間):
    40000
  • 電源(V):
    110

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

LED投光器 交換用LED電球の詳細

LED投光器 交換用LED電球 RTL-20Wの製品イメージ

LED投光器 交換用LED電球 RTL-20Wの製品イメージ

  • 品番:RTL-20W
  • 質量:0.50kg
  • 口金:E26

LEDランプとは

  • 発光ダイオードを使った照明。
  • 一般的な物で、定格4,000時間の長寿命。
  • 消費電力が少ないので節電につながる。
  • 二酸化炭素排出量を削減でき、エコロジー。
  • 紫外線、赤外線放出量が微量で虫の寄り付きが少ない。

投光器とは

反射板(反射カバー)や反射式ランプ(電球)を使用し、ある範囲の方向に強い光を作り出し、特定の対象面を集中的に投射する照明器具。

光束(Lumen/ルーメン)とは

  • 「明るさ」を示す単位。
  • 光源から発せられる、光エネルギーの総量を示す。

色温度 K:ケルビンとは

色温度は、表現しようとする光の色をある温度(高温)の黒体から放射される光の色と対応させ、その時の黒体の温度をもって色温度とするもの。

  • ケルビン数 ~6,000K:昼光色
  • ケルビン数  5,000K:昼白色
  • ケルビン数  4,000K:白色
  • ケルビン数  3,500K:温白色
  • ケルビン数 2,700~3,000K:電球色
  • ※ RGB:レッド、グリーン、ブルー(光の三原色)色温度が高いほど消費電力が低い
商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
全光束(lm)
口金
JANコード
トラスココード
色温度(K)
標準消費電力料金
質量(g)
外径(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
20
1800
-
4989999332780
488-6470
6500
-
500.0
-
-
1個
10

1個

9,783( 10,761円 )

1日目

4300
50
-
E39
4989999428681
790-2701
-
1.35円/h
850.0
Φ160
235
-
10

1個

25,468( 28,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・LED投光器 交換球です。
・RTLシリーズ用の交換球です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED投光器 交換球

LED投光器 交換球

    輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

    輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

      レフランプ (200V)

      レフランプ (200V)

        岩崎 赤外線電球100/110V375W 

        岩崎 赤外線電球100/110V375W 

          レフランプ (100V)

          レフランプ (100V)

            岩崎 赤外線電球110V125W

            岩崎 赤外線電球110V125W

              岩崎 赤外線電球220V125W

              岩崎 赤外線電球220V125W

                120Wボールライト

                120Wボールライト

                  エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                  エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

                    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

                      ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

                      ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m

                        メーカー トラスコ中山 和コーポレーション 日幸電子工業 岩崎電気 日幸電子工業 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド エーコー 和コーポレーション ユニット
                        通常価格 9,783円 28,571円 1,019円 4,844円 920円 4,700円 3,026円 82,559円 1,178円 37,142円 19,810円
                        通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   3日目   6日目~  
                        種類 LED - その他 - その他 - - - - - -
                        商品タイプ 交換球 関連用品 交換球 交換球 交換球 交換球 交換球 - 交換球 関連用品 -
                        球寿命(時間) 40000 - - - - - - - - - -
                        電源(V) 110 - - - - - - - - - -

                        LED投光器 交換球のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました