(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

  • SDS(MSDS)
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,928円
税込単価
2,121円

【特長】・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • JANコード:
    4989999293487
  • トラスココード:
    473-6443
  • 質量(g):
    980
  • 色:
    褐色
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    SAE10W-30相当
  • 容器:
    ボトル
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当 取扱説明書-14サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-4C-N2

1本(1L)
10

4個

1,928( 2,121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
【用途】
・自動車・小型発電機などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当の型番TO-4C-N2のページです。
型番TO-4C-N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

        “ミシンオイル”

        “ミシンオイル”

          油圧作動オイル

          油圧作動オイル

            エアツールオイル

            エアツールオイル

              浄化槽機器用オイル

              浄化槽機器用オイル

                2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

                  タービンオイル TO-TA-N

                  タービンオイル TO-TA-N

                    工業用ギヤオイル

                    工業用ギヤオイル

                      ハンマーオイル 注入ノズル付

                      ハンマーオイル 注入ノズル付

                        スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                        スピンドルオイル 粘度VG10・VG22

                          ハンマーオイル

                          ハンマーオイル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エーゼット
                            通常価格 1,928円 2,646円 1,945円 1,431円 1,655円 1,401円 1,507円 2,109円 1,285円 2,399円 2,130円 1,293円 1,751円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル
                            JANコード 4989999293487 4989999333671 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 473-6443 489-6599 390-9867 390-9760 - 390-9883 390-9794 390-9875 390-9751 - 390-9841 - -
                            質量(g) 980 980 980 980 980 975 - 980 980 980 - 960 -
                            褐色 褐色 褐色 淡黄色 緑黄色透明 淡黄色 - 青色 淡褐色 淡褐色 - 黄色 -

                            4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            エンジン駆動機器
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/09
                            エンジン駆動機器のオイルに利用しています。
                            長年使用していますが特に問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発電機に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            2.4~2.6Aクラスの発電機で使っています。
                            指定粘度ピッタリなので古いオイルを捨てて入れ替えるだけ。
                            なんら問題なく使えており、常備アイテムです。
                            コストパフォーマンスはもう少し頑張って欲しいが、何より注ぎやすいのが嬉しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました