(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプ用オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプ用オイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,646円
税込単価
2,911円

【特長】・真空ポンプ用オイルです。【用途】・真空ポンプ用。・使用温度範囲:10...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • JANコード:
    4989999333671
  • トラスココード:
    489-6599
  • 質量(g):
    980
  • 色:
    褐色
  • 主成分:
    潤滑基油
  • 粘度:
    ISO VG100
  • 容器:
    ボトル
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

真空ポンプ用オイル 取扱説明書-1真空ポンプ用オイル 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVPO-1

1本(1L)
10

4個

2,646( 2,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ用オイルです。
【用途】
・真空ポンプ用。
・使用温度範囲:10~30℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ用オイルの型番TVPO-1のページです。
型番TVPO-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプ用オイル

真空ポンプ用オイル

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

        タービンオイル 1L

        タービンオイル 1L

          油圧作動オイル

          油圧作動オイル

            潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

            潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

              タービン専用オイル(スピンドル油)

              タービン専用オイル(スピンドル油)

                住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                  モービル グライゴイル11/22/30

                  モービル グライゴイル11/22/30

                    1.0L エアーツールオイル

                    1.0L エアーツールオイル

                      モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                      モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                        コンプレッサーオイル 1L

                        コンプレッサーオイル 1L

                          カルフォレックススプレーグリース

                          カルフォレックススプレーグリース

                            メーカー トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 クリューバー(NOKクリューバー) 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 エクソンモービル エスコ 東レ・ダウコーニング アズワン ニッペコ
                            通常価格 2,646円 6,523円 1,928円 1,175円 1,655円 9,957円 1,298円 12,610円 40,746円 1,260円 7,088円 1,692円 1,521円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 オイル スプレー オイル - オイル スプレー - - - オイル - - スプレー
                            最高使用温度 ~100℃ ~200℃ - - ~200℃ ~300℃ - - - - ~200℃ - ~200℃
                            JANコード 4989999333671 - 4989999293487 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 489-6599 - 473-6443 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 980 - 980 - 980 - - - - - - - -

                            真空ポンプ用オイルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空ポンプの補充に
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            真空ポンプを使っているとオイルが減るので補充オイルとして使っています。
                            もっと色が薄い他社のより見やすいので、オイル窓からどのぐらい入ってるか分かりやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました