(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ切り機用オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジ切り機用オイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【特長】ネジ切り機用オイル潤滑性、冷却性に優れている。色 褐色【用途】ネジ切り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • JANコード:
    4989999333688
  • トラスココード:
    489-6581
  • 付属品:
    注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状)
  • 内容量:
    1本(1L)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ネジ切り機用オイル 取扱説明書-1ネジ切り機用オイル 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTCO-1

1本(1L)
10

2個

2,450( 2,695円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ネジ切り機用オイル
潤滑性、冷却性に優れている。
色 褐色
【用途】
ネジ切り機に使用する、工業用潤滑剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ切り機用オイルの型番TTCO-1のページです。
型番TTCO-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ切り機用オイル

ネジ切り機用オイル

    真空ポンプ用オイル

    真空ポンプ用オイル

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

      4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

        エアツールオイル

        エアツールオイル

          2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

          2サイクルエンジンオイル 注入ノズル付

            “ミシンオイル”

            “ミシンオイル”

              タービンオイル TO-TA-N

              タービンオイル TO-TA-N

                浄化槽機器用オイル

                浄化槽機器用オイル

                  油圧作動オイル

                  油圧作動オイル

                    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

                      工業用ギヤオイル

                      工業用ギヤオイル

                        ハンマーオイル 注入ノズル付

                        ハンマーオイル 注入ノズル付

                          高性能潤滑剤 LPS1

                          高性能潤滑剤 LPS1

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ITW
                            通常価格 2,450円 2,646円 1,928円 1,401円 2,109円 1,431円 1,285円 1,507円 1,655円 1,945円 2,399円 2,130円 2,743円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル オイル スプレー
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ - - - - - - ~200℃ - ~200℃ - ~200℃
                            JANコード 4989999333688 4989999333671 4989999293487 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 489-6581 489-6599 473-6443 390-9883 390-9875 390-9760 390-9751 390-9794 - 390-9867 - 390-9841 -
                            付属品 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) - 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) 注入ノズル(樹脂製:先端に向けて細くなるストレート形状) - -

                            ネジ切り機用オイルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました