(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ユニクランプ(平型)
  • 数量スライド割引

ユニクランプ(平型) (レビュー)

通常価格(税別)
1,852円 ~ 5,524円
税込価格
2,037円 ~ 6,076円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
後部ねじ穴を利用してスクリューサポートの利用が便利な、ユニクランプ平型。
【特長】
・その他治工具との組合せにより威力発揮。
【用途】
・機械加工時のワークのセッティングに最適。

ユニクランプ(平型)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワークの固定
    評価 5.0満足度:5.02019/07/25
    この手のものは色々あるのですが、この商品は比較的厚みが薄いため工具の干渉を抑えられます。強度も十分だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型取付
    評価 4.0満足度:4.02020/10/26
    M12でL寸125mmのクランプを使用していたが、金型によっては干渉してしまうものがあり
    同じM12で100mmのこちらを購入
    問題なく想定通りの使用ができています。
    できれば、ボルトを変える事無く長さを選べると良いと思う

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクランプ(平型)

ユニクランプ(平型)

    ユニクランプ(アヒル型)

    ユニクランプ(アヒル型)

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

      シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

        ワンタッチレバークランプ GH型

        ワンタッチレバークランプ GH型

          バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

          バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

            ユニクランプ 馬蹄型

            ユニクランプ 馬蹄型

              TRUSCO L型クランプ用シャフト

              TRUSCO L型クランプ用シャフト

                SSPOWER シャコ万力

                SSPOWER シャコ万力

                  カンチレバー型クランプ アタッチメント

                  カンチレバー型クランプ アタッチメント

                    カンチレバー型クランプ

                    カンチレバー型クランプ

                      モノブロック専用締め付ねじ,専用締め付けねじに四角いワッシャーが付き

                      モノブロック専用締め付ねじ,専用締め付けねじに四角いワッシャーが付き

                        バーコ型シャコ万力

                        バーコ型シャコ万力

                          シャコ万力(バーコ型)E

                          シャコ万力(バーコ型)E

                            メーカー スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 パオック トラスコ中山 トラスコ中山 KOPAL トップ工業 コンドーテック
                            通常価格 1,852円 2,354円 1,408円 10,720円 2,963円 2,316円 1,327円 4,153円 2,454円 12,243円 4,020円 2,793円 3,488円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 本体
                            材質1 S55C S55C - - - S55C - - - - - - -
                            熱処理 焼入 HRC38~43 焼入 HRC38~43 - - - 焼入 HRC38~43 - - - - - - -
                            仕上 黒染 ニッケルめっき - - - 黒染 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。